Kable grzejne, Zestaw DEVIiceguard™ 18 z przewodem zasilającym, 18W/m@10°C, 50.00 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230
98300843
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający
Masa brutto | 6.723 Kg |
Masa netto | 6.657 Kg |
Volume | 20.649 Liter |
EAN | 5703466202753 |
Masa brutto | 6.723 Kg |
Masa netto | 6.657 Kg |
Volume | 20.649 Liter |
EAN | 5703466202753 |
Aplikacja | Roof frost protection |
Bezołowiowy | Tak |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 Gotowy 50m 900W@0°C 230V |
Docinane na długość | Nie |
Długość kabla [m] | 50 m |
Długość przewodu zasilającego [m] | 5 m |
Ekran kabla | Oplot z miedzi cynowanej |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 5 |
Głębokość opakowania [mm] | 380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | TPE |
Kabel na bębnie | Nie |
Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
Liczba żył w przewodzie zasilającym | 1 |
Moc liniowa kabla [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Moc liniowa kabla [W@°C] | 900W@10°C |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Odporność na promieniowanie UV | Tak |
Ograniczona palność | Tak |
Pokrycie plecione ekranu [%] [Min.] | 80 % |
Powłoka zewnętrzna | TPE, UV protected |
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.5 mm² |
Przewód zasilający | Tak |
REACH Candidate List substances | No |
Szerokość kabla [mm] | 11.3 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 380 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 85 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 65 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ przewodu zasilającego | DTCL |
Typ, wersja | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Wersja | Ready-made |
Wypełniacz | TPE |
Wysokość kabla [mm] | 5.8 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 143 mm |
Zasada ogrzewania | Samoograniczający |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 50 mm |
Aplikacja | Roof frost protection |
Bezołowiowy | Tak |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 Gotowy 50m 900W@0°C 230V |
Docinane na długość | Nie |
Długość kabla [m] | 50 m |
Długość przewodu zasilającego [m] | 5 m |
Ekran kabla | Oplot z miedzi cynowanej |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 5 |
Głębokość opakowania [mm] | 380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | TPE |
Kabel na bębnie | Nie |
Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
Liczba żył w przewodzie zasilającym | 1 |
Moc liniowa kabla [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Moc liniowa kabla [W@°C] | 900W@10°C |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Odporność na promieniowanie UV | Tak |
Ograniczona palność | Tak |
Pokrycie plecione ekranu [%] [Min.] | 80 % |
Powłoka zewnętrzna | TPE, UV protected |
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.5 mm² |
Przewód zasilający | Tak |
REACH Candidate List substances | No |
Szerokość kabla [mm] | 11.3 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 380 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 85 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 65 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ przewodu zasilającego | DTCL |
Typ, wersja | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Wersja | Ready-made |
Wypełniacz | TPE |
Wysokość kabla [mm] | 5.8 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 143 mm |
Zasada ogrzewania | Samoograniczający |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 50 mm |