Kable grzejne, DEVIiceguard™ (B), 1.00 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230
140F8513
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający
Masa brutto | 110 Gram |
Masa netto | 110 Gram |
EAN | 5703466251690 |
Masa brutto | 110 Gram |
Masa netto | 110 Gram |
EAN | 5703466251690 |
Aplikacja | Roof frost protection |
Bezołowiowy | Tak |
Certyfikaty, aprobaty |
VDE CE UkrTEST EAC |
Description | DEVIiceguard™ 18 Cut-to-length 230V |
Docinane na długość | Tak |
Długość kabla [m] | 1 m |
Ekran kabla | Oplot z miedzi cynowanej |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Firma certyfikacyjna |
Intertek Semko VDE |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | Matryca kabla samoograniczającego |
Kabel na bębnie | Tak |
Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
Moc liniowa kabla [W/m@°C] | 18W/m@0°C |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Odporność na promieniowanie UV | Tak |
Ograniczona palność | Tak |
Pokrycie plecione ekranu [%] [Min.] | 80 % |
Powłoka zewnętrzna | TPE, UV protected |
Przewód zasilający | Nie |
Szerokość kabla [mm] | 11.8 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 85 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 65 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ, wersja | DEVIiceguard™ (B) |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Wersja | Cut-to-length |
Wypełniacz | TPE |
Wysokość kabla [mm] | 5.8 mm |
Zasada ogrzewania | Samoograniczający |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 50 mm |
Aplikacja | Roof frost protection |
Bezołowiowy | Tak |
Certyfikaty, aprobaty |
VDE CE UkrTEST EAC |
Description | DEVIiceguard™ 18 Cut-to-length 230V |
Docinane na długość | Tak |
Długość kabla [m] | 1 m |
Ekran kabla | Oplot z miedzi cynowanej |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Firma certyfikacyjna |
Intertek Semko VDE |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | Matryca kabla samoograniczającego |
Kabel na bębnie | Tak |
Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
Moc liniowa kabla [W/m@°C] | 18W/m@0°C |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Odporność na promieniowanie UV | Tak |
Ograniczona palność | Tak |
Pokrycie plecione ekranu [%] [Min.] | 80 % |
Powłoka zewnętrzna | TPE, UV protected |
Przewód zasilający | Nie |
Szerokość kabla [mm] | 11.8 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 85 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 65 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ, wersja | DEVIiceguard™ (B) |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Wersja | Cut-to-length |
Wypełniacz | TPE |
Wysokość kabla [mm] | 5.8 mm |
Zasada ogrzewania | Samoograniczający |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 50 mm |