Kable grzejne, DEVIsnow™ 30T, 30 W/m, 63.00 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230
140F0644
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne
Masa brutto | 6.799 Kg |
Masa netto | 6.732 Kg |
Volume | 30.842 Liter |
EAN | 5703466229484 |
Masa brutto | 6.799 Kg |
Masa netto | 6.732 Kg |
Volume | 30.842 Liter |
EAN | 5703466229484 |
Aplikacja |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Bezołowiowy | Tak |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIsnow 30T 1815W 230V 63m specjalny |
Docinane na długość | Nie |
Długość kabla [m] | 63 m |
Długość przewodu zasilającego [m] | 30 m |
Ekran kabla | Folia aluminiowa 100% |
EU RoHS compliance | Yes |
Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 20 |
Głębokość opakowania [mm] | 380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | FEP |
Kabel na bębnie | Nie |
Klasa IP elementu | IPX7 |
Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
Liczba przewodów zasilających | 1 |
Liczba żył w przewodzie zasilającym | 3 |
Moc liniowa kabla [W/m] | 30 W/m |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Odporność na promieniowanie UV | Tak |
Ograniczona palność | Tak |
Powłoka zewnętrzna | PVC |
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.5 mm² |
Przewód zasilający | Tak |
Rezystancja kabla [Ohm] | 28.4 |
Szerokość opakowania [mm] | 380 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 90 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ przewodu zasilającego | DTCL |
Typ, wersja | DEVIsnow™ 30T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Wersja | Ready-made |
Wydajność cieplna [W] | 1860 W |
Wypełniacz | PEX |
Wysokość opakowania [mm] | 120 mm |
Wytrzymałość na odkształcenia [N] |
|
Wytrzymałość na rozciąganie [N] |
|
Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 50 mm |
Średnica kabla [mm] | 7 mm |
Aplikacja |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Bezołowiowy | Tak |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIsnow 30T 1815W 230V 63m specjalny |
Docinane na długość | Nie |
Długość kabla [m] | 63 m |
Długość przewodu zasilającego [m] | 30 m |
Ekran kabla | Folia aluminiowa 100% |
EU RoHS compliance | Yes |
Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 20 |
Głębokość opakowania [mm] | 380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | FEP |
Kabel na bębnie | Nie |
Klasa IP elementu | IPX7 |
Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
Liczba przewodów zasilających | 1 |
Liczba żył w przewodzie zasilającym | 3 |
Moc liniowa kabla [W/m] | 30 W/m |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Odporność na promieniowanie UV | Tak |
Ograniczona palność | Tak |
Powłoka zewnętrzna | PVC |
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.5 mm² |
Przewód zasilający | Tak |
Rezystancja kabla [Ohm] | 28.4 |
Szerokość opakowania [mm] | 380 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 90 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ przewodu zasilającego | DTCL |
Typ, wersja | DEVIsnow™ 30T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Wersja | Ready-made |
Wydajność cieplna [W] | 1860 W |
Wypełniacz | PEX |
Wysokość opakowania [mm] | 120 mm |
Wytrzymałość na odkształcenia [N] |
|
Wytrzymałość na rozciąganie [N] |
|
Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 50 mm |
Średnica kabla [mm] | 7 mm |