Kable grzejne, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 101.00 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230
140F1283
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne
Masa brutto | 6.706 Kg |
Masa netto | 6.64 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466224199 |
Masa brutto | 6.706 Kg |
Masa netto | 6.64 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466224199 |
Aplikacja |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Bezołowiowy | Tak |
Certyfikaty, aprobaty | Intertek Semko |
Docinane na długość | Nie |
Długość przewodu [m] | 101 m |
Długość przewodu zasilającego [m] | 2.3 m |
Ekran kabla | Folia aluminiowa 100% |
Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 20 |
Głębokość opakowania [mm] | 380 mm |
Izolacja wewnętrzna kabla | XLPE |
Kabel na bębnie | Nie |
Klasa IP elementu | IPX7 |
Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
Liczba przewodów zasilających | 1 |
Liczba żył w przewodzie zasilającym | 3 |
Moc liniowa kabla [W/m] | 20 W/m |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Odporność na promieniowanie UV | Tak |
Ograniczona palność | Tak |
Opis | Devisafe 20T 2040W 230V 101m |
Powłoka zewnętrzna | PVC |
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 2.5 mm² |
Przewód zasilający | Tak |
Rezystancja kabla [Ohm] | 26 |
Szerokość opakowania [mm] | 380 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 90 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ przewodu zasilającego | DTCL |
Typ, wersja | DEVIsafe™ 20T |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Wersja | Ready-made |
Wydajność cieplna [W] | 2040 W |
Wysokość opakowania [mm] | 120 mm |
Wytrzymałość na odkształcenia [N] | >1500 N |
Wytrzymałość na rozciąganie [N] | >500 N |
Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 42 mm |
Średnica kabla [mm] | 6.9 mm |
Aplikacja |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Bezołowiowy | Tak |
Certyfikaty, aprobaty | Intertek Semko |
Docinane na długość | Nie |
Długość przewodu [m] | 101 m |
Długość przewodu zasilającego [m] | 2.3 m |
Ekran kabla | Folia aluminiowa 100% |
Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 20 |
Głębokość opakowania [mm] | 380 mm |
Izolacja wewnętrzna kabla | XLPE |
Kabel na bębnie | Nie |
Klasa IP elementu | IPX7 |
Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
Liczba przewodów zasilających | 1 |
Liczba żył w przewodzie zasilającym | 3 |
Moc liniowa kabla [W/m] | 20 W/m |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Odporność na promieniowanie UV | Tak |
Ograniczona palność | Tak |
Opis | Devisafe 20T 2040W 230V 101m |
Powłoka zewnętrzna | PVC |
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 2.5 mm² |
Przewód zasilający | Tak |
Rezystancja kabla [Ohm] | 26 |
Szerokość opakowania [mm] | 380 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 90 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ przewodu zasilającego | DTCL |
Typ, wersja | DEVIsafe™ 20T |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Wersja | Ready-made |
Wydajność cieplna [W] | 2040 W |
Wysokość opakowania [mm] | 120 mm |
Wytrzymałość na odkształcenia [N] | >1500 N |
Wytrzymałość na rozciąganie [N] | >500 N |
Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 42 mm |
Średnica kabla [mm] | 6.9 mm |