Kable grzejne, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 192.00 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230
140F0227
Typ kabla: Jednożyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Typ kabla: Jednożyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne
Masa brutto | 9.32 Kg |
Masa netto | 9.227 Kg |
Volume | 30.842 Liter |
EAN | 5703466202401 |
Masa brutto | 9.32 Kg |
Masa netto | 9.227 Kg |
Volume | 30.842 Liter |
EAN | 5703466202401 |
Aplikacja |
Sport fields Floor heating Cold store |
Bezołowiowy | Tak |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UkrTEST EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIbasic 20S 192M 3855W 230V |
Docinane na długość | Nie |
Długość kabla [m] | 192 m |
Długość przewodu zasilającego [m] | 3 m |
Ekran kabla | Oplot miedziany |
EU RoHS compliance | Yes |
Firma certyfikacyjna |
NEMKO UkrTEST |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 20 |
Głębokość opakowania [mm] | 386 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | XLPE |
Kabel na bębnie | Nie |
Klasa IP elementu | IPX7 |
Kolor powłoki zewnętrznej | CZERWONY |
Liczba przewodów zasilających | 2 |
Liczba żył w przewodzie zasilającym | 1 |
Moc liniowa kabla [W/m] | 20 W/m |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Odporność na promieniowanie UV | Nie |
Ograniczona palność | Tak |
Pokrycie plecione ekranu [%] [Min.] | 70 % |
Powłoka zewnętrzna | PVC |
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 2.5 mm² |
Przewód zasilający | Tak |
Rezystancja kabla [Ohm] | 13.7 |
Szerokość opakowania [mm] | 386 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 90 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
Typ kabla | Jednożyłowy |
Typ przewodu zasilającego | DSWA |
Typ, wersja | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Wersja | Ready-made |
Wydajność cieplna [W] | 3855 W |
Wysokość opakowania [mm] | 207 mm |
Wytrzymałość na odkształcenia [N] | 600 N |
Wytrzymałość na rozciąganie [N] | 120 N |
Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 35 mm |
Średnica kabla [mm] | 5.5 mm |
Aplikacja |
Sport fields Floor heating Cold store |
Bezołowiowy | Tak |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UkrTEST EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIbasic 20S 192M 3855W 230V |
Docinane na długość | Nie |
Długość kabla [m] | 192 m |
Długość przewodu zasilającego [m] | 3 m |
Ekran kabla | Oplot miedziany |
EU RoHS compliance | Yes |
Firma certyfikacyjna |
NEMKO UkrTEST |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 20 |
Głębokość opakowania [mm] | 386 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | XLPE |
Kabel na bębnie | Nie |
Klasa IP elementu | IPX7 |
Kolor powłoki zewnętrznej | CZERWONY |
Liczba przewodów zasilających | 2 |
Liczba żył w przewodzie zasilającym | 1 |
Moc liniowa kabla [W/m] | 20 W/m |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Odporność na promieniowanie UV | Nie |
Ograniczona palność | Tak |
Pokrycie plecione ekranu [%] [Min.] | 70 % |
Powłoka zewnętrzna | PVC |
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 2.5 mm² |
Przewód zasilający | Tak |
Rezystancja kabla [Ohm] | 13.7 |
Szerokość opakowania [mm] | 386 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 90 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
Typ kabla | Jednożyłowy |
Typ przewodu zasilającego | DSWA |
Typ, wersja | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Wersja | Ready-made |
Wydajność cieplna [W] | 3855 W |
Wysokość opakowania [mm] | 207 mm |
Wytrzymałość na odkształcenia [N] | 600 N |
Wytrzymałość na rozciąganie [N] | 120 N |
Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 35 mm |
Średnica kabla [mm] | 5.5 mm |