Kable grzejne, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 900.00 m, Napięcie zasilające AC [V]: 230
Kable grzejne, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 900.00 m, Napięcie zasilające AC [V]: 230

98300017

Typ kabla: Samoograniczający, Zasada ogrzewania: Samoograniczający

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.06 kg
Masa netto 0.06 kg
EAN 5703466217788

 

Aplikacja Pipe / tank frost protection
Docinane na długość Nie
Długość kabla [m] 900 m
Ekran kabla Folia aluminiowa 100%
Firma certyfikacyjna CE
EAC
UkrTEST
Grupa produktów Kable grzejne
Gwarancja [Rok] 5
Izolacja wewnętrzna kabla Usieciowiona pianka polietylenowa
Kabel na bębnie Tak
Klasa IP elementu IPX7
Kolor powłoki zewnętrznej Jasnoniebieski
Moc liniowa kabla [W/m@°C] 10W/m@10°C
Napięcie zasilające AC [V] 230 V
Opis DEVIpipeheat 10 V2 niebieski 1000m bęben
Powłoka zewnętrzna TPE
Przewód zasilający Nie
Szerokość kabla [mm] 7.7 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 65 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 65 °C
Typ kabla Samoograniczający
Typ przewodnika Miedź cynowana
Typ, wersja DEVIpipeheat™ 10 V2
Wersja Drum
Wypełniacz TPE
Wysokość kabla [mm] 5.3 mm
Zasada ogrzewania Samoograniczający
Średnica gięcia [mm] [Min.] 50 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality