Ciepłomierze, SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Ogrzewanie, bateria 2 x typ AA, Radiowy OMS 868,95 MHz
014U0109
Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach
Masa brutto | 1.04 Kg |
Masa netto | 0.8 Kg |
Volume | 3 Liter |
EAN | 5702425128578 |
Masa brutto | 1.04 Kg |
Masa netto | 0.8 Kg |
Volume | 3 Liter |
EAN | 5702425128578 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.01 |
2 Secondary battery weight Kg | 0.01 |
Aplikacja | Ogrzewanie |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 24 mo |
Description | Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach |
Długość [mm] | 130 mm |
Długość kabla czujnika temperatury [m] | 1.5 m |
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 1.5 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Gniazdo 1 modułu interfejsu | Radiowy OMS 868,95 MHz |
Grupa produktów | Energy meters |
Ilość baterii | 2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Interwał przechowywania rejestru [Miesiące] | 1 mo |
Jednostka energii | kWh (bez cyfr po przecinku) |
Klasa ochrony przelicznika | IP65 |
Klasa środowiskowa | E1 / M2 |
Kolor obudowy | Biel RAL 9010 |
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Max.] | 90 K |
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Min.] | 3 K |
Materiał części mający kontakt z czynnikiem | Czujnik mosiężny |
Materiał izolacyjny kabla | PUR |
Medium | Jakość wody od pH 7 do 9,5 |
Montaż | Zasilanie |
Napięcie zasilania [V] DC | 4 V |
Narzędzie do serwisu uruchomieniowego | SonoApp |
Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
Organ udzielający homologacji | Certyfikacja w zakresie mocy |
qc [m³/h] | 0.005 m³/h |
qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
qs [m³/h] | 5 m³/h |
qss [m³/h] | 5.5 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
Secondary battery Number of batteries | 1 |
Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage | 3.6 V |
Secondary battery Weight per battery | 10 g |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 95 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 1000 |
Typ napięcia zasilającego | bateria 2 x typ AA |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | SonoSelect 10 |
Typy połączeń | Gwint |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] | 6.25 m³/h |
Weight per battery | 18 g |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 95 % |
Zakres temperatur (naliczanie) [°C] [Max.] | 105 °C |
Zakres temperatur (naliczanie) [°C] [Min.] | 0 °C |
Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 95 °C |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
Zintegrowana komunikacja | No integrated communication |
Średnica [mm] | 20 mm |
Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
Średnica połączenia | G 1 |
Żywotność baterii [lata] | 16 yr |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.01 |
2 Secondary battery weight Kg | 0.01 |
Aplikacja | Ogrzewanie |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 24 mo |
Description | Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach |
Długość [mm] | 130 mm |
Długość kabla czujnika temperatury [m] | 1.5 m |
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 1.5 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Gniazdo 1 modułu interfejsu | Radiowy OMS 868,95 MHz |
Grupa produktów | Energy meters |
Ilość baterii | 2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Interwał przechowywania rejestru [Miesiące] | 1 mo |
Jednostka energii | kWh (bez cyfr po przecinku) |
Klasa ochrony przelicznika | IP65 |
Klasa środowiskowa | E1 / M2 |
Kolor obudowy | Biel RAL 9010 |
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Max.] | 90 K |
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Min.] | 3 K |
Materiał części mający kontakt z czynnikiem | Czujnik mosiężny |
Materiał izolacyjny kabla | PUR |
Medium | Jakość wody od pH 7 do 9,5 |
Montaż | Zasilanie |
Napięcie zasilania [V] DC | 4 V |
Narzędzie do serwisu uruchomieniowego | SonoApp |
Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
Organ udzielający homologacji | Certyfikacja w zakresie mocy |
qc [m³/h] | 0.005 m³/h |
qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
qs [m³/h] | 5 m³/h |
qss [m³/h] | 5.5 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
Secondary battery Number of batteries | 1 |
Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage | 3.6 V |
Secondary battery Weight per battery | 10 g |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 95 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 1000 |
Typ napięcia zasilającego | bateria 2 x typ AA |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | SonoSelect 10 |
Typy połączeń | Gwint |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] | 6.25 m³/h |
Weight per battery | 18 g |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 95 % |
Zakres temperatur (naliczanie) [°C] [Max.] | 105 °C |
Zakres temperatur (naliczanie) [°C] [Min.] | 0 °C |
Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 95 °C |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
Zintegrowana komunikacja | No integrated communication |
Średnica [mm] | 20 mm |
Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
Średnica połączenia | G 1 |
Żywotność baterii [lata] | 16 yr |