Ciepłomierze, SonoMeter 40, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Ogrzewanie, sieć zasilająca, M-Bus
187F2082
Energy meter for commercial applications
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Energy meter for commercial applications
Masa brutto | 4.235 Kg |
Masa netto | 3.935 Kg |
Volume | 8.895 Liter |
EAN | 5702424606121 |
Masa brutto | 4.235 Kg |
Masa netto | 3.935 Kg |
Volume | 8.895 Liter |
EAN | 5702424606121 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplikacja | Ogrzewanie |
Battery type or Name | AA Lithium |
Certyfikat zgodności | Typ zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 36 mo |
Description | Energy meter for commercial applications |
Długość [mm] | 300 mm |
Długość kabla czujnika temperatury [m] | 3 m |
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 2.5 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gniazdo 1 modułu interfejsu | No interface module |
Grupa produktów | Energy meters |
Ilość baterii | 1 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Jednostka energii | MWh |
Klasa środowiskowa | E2/M1 |
Materiał izolacyjny kabla | Bezhalogenowy |
Medium | Jakość wody od pH 7 do 9,5 |
Montaż | Powrót |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
Organ udzielający homologacji | MID |
qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
qs [m³/h] | 20 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 500 |
Typ napięcia zasilającego | sieć zasilająca |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | SonoMeter 40 |
Typy połączeń | Gwint |
UK RoHS compliance | Yes |
Wartości Kvs [m³/h] | 23.57 m³/h |
Weight per battery | 19 g |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 93 % |
Zakres dynamiczny | 1:100 |
Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 180 °C |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 0 °C |
Zintegrowana komunikacja | M-Bus |
Średnica [mm] | 40 mm |
Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
Średnica połączenia | G 2 |
Żywotność baterii [lata] | 15 yr |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplikacja | Ogrzewanie |
Battery type or Name | AA Lithium |
Certyfikat zgodności | Typ zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 36 mo |
Description | Energy meter for commercial applications |
Długość [mm] | 300 mm |
Długość kabla czujnika temperatury [m] | 3 m |
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 2.5 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gniazdo 1 modułu interfejsu | No interface module |
Grupa produktów | Energy meters |
Ilość baterii | 1 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Jednostka energii | MWh |
Klasa środowiskowa | E2/M1 |
Materiał izolacyjny kabla | Bezhalogenowy |
Medium | Jakość wody od pH 7 do 9,5 |
Montaż | Powrót |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
Organ udzielający homologacji | MID |
qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
qs [m³/h] | 20 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 500 |
Typ napięcia zasilającego | sieć zasilająca |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ, wersja | SonoMeter 40 |
Typy połączeń | Gwint |
UK RoHS compliance | Yes |
Wartości Kvs [m³/h] | 23.57 m³/h |
Weight per battery | 19 g |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 93 % |
Zakres dynamiczny | 1:100 |
Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 180 °C |
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 0 °C |
Zintegrowana komunikacja | M-Bus |
Średnica [mm] | 40 mm |
Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
Średnica połączenia | G 2 |
Żywotność baterii [lata] | 15 yr |