SonoRead, Bezprzewodowy odbiornik radiowy do odczytu liczników, 868 MHz, EN13757-4, tryb T1 i C1, Antena zewnętrzna (SMA), wymienna
SonoRead, Bezprzewodowy odbiornik radiowy do odczytu liczników, 868 MHz, EN13757-4, tryb T1 i C1, Antena zewnętrzna (SMA), wymienna

014U1690

Przenośny bezprzewodowy nadajnik-odbiornik M-Bus T1 i C1 (OMS) z interfejsem Bluetooth, zasilany akumulatorem

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.6 kg
Masa netto 0.5 kg
EAN 5702425149399

 

Antena Antena zewnętrzna (SMA), wymienna
Bezprzewodowa częstotliwość M-bus 868 MHz
Bezprzewodowy interfejs M-Bus EN13757-4, tryb T1 i C1
Czas pracy [h] 20 h
Grupa produktów Meter reading / meter system
Klasa ochrony IP64
Komunikacja Bluetooth 2.1 klasa 2 (10,0 m)
Opis Przenośny bezprzewodowy nadajnik-odbiornik M-Bus T1 i C1 (OMS) z interfejsem Bluetooth, zasilany akumulatorem
Typ AMR Bezprzewodowy odbiornik radiowy do odczytu liczników
Typ baterii Litowo-jonowy
Typ, wersja SonoRead
Wymiary 159 x 77 x 33 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality