W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 78 produktu/-ów
SCA-X 15, Figura: Kątowy, Przyłącze, standard: EN 10220
Materiał przyłącza: Stal, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52
SCA-X 15, Figura: Kątowy, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Materiał przyłącza: Stal, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52
Zawór zwrotny, CHV-X 15, Figura: Kątowy, Przyłącze, standard: EN 10220
Materiał przyłącza: Stal, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52
Zawór zwrotny, CHV-X 15, Figura: Kątowy, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Materiał przyłącza: Stal, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52
SCA-X SS 15, Figura: Kątowy, Przyłącze, standard: EN 10220
Materiał przyłącza: Stal nierdzewna, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52
Zawór zwrotny, CHV-X SS 15, Figura: Kątowy, Przyłącze, standard: EN 10220
Materiał przyłącza: Stal nierdzewna, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52
SCA-X 20, Figura: Kątowy, Przyłącze, standard: EN 10220
Materiał przyłącza: Stal, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52
SCA-X 20, Figura: Kątowy, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Materiał przyłącza: Stal, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52
Zawór zwrotny, CHV-X 20, Figura: Kątowy, Przyłącze, standard: EN 10220
Materiał przyłącza: Stal, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52
Zawór zwrotny, CHV-X 20, Figura: Kątowy, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Materiał przyłącza: Stal, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52