Electric regulating valve, KVS 15, Copper
034G4251
Inlet connection type: Solder ODF, Outlet connection type: Solder ODF, Max. Working Pressure [bar]: 45.5, Inlet size [in]: 1/2 in, Outlet size [in]: 1/2 in
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Inlet connection type: Solder ODF, Outlet connection type: Solder ODF, Max. Working Pressure [bar]: 45.5, Inlet size [in]: 1/2 in, Outlet size [in]: 1/2 in
Masa brutto | 1.025 Kg |
Masa netto | 0.864 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5702428825573 |
Masa brutto | 1.025 Kg |
Masa netto | 0.864 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5702428825573 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.5 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 660 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu krokowego |
Czynnik |
R134a R22/R407C R404A/R507A R410A R452A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukcyjność faz [µH] | 85000 μH |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | I |
Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EKC 368 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Liczba kroków | 2625 (pełne kroki) |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] | 5.5 W |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] | 1.3 W |
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego | 100 % |
Maks. OPD [bar] | 33 bar |
Maks. OPD [psi] | 478.6 psi |
Maks. OPD wsteczny [bar] | 33 bar |
Maks. OPD wsteczny [psi] | 478.6 psi |
Materiał przyłącza | Miedź |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Napęd serwisowy AST-G |
Napięcie [V], DC [Maks.] | 13.8 V |
Napięcie [V], DC [Min.] | 11.5 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Port zrównoważony [Tak/Nie] | Brak |
Product Name Description | Electric regulating valve |
Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
Prąd fazowy (RMS) [mA] | 100 mA |
Prąd fazowy (szczytowy) [mA] | 141 mA |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] | 17 s |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] | 8.5 s |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rezystancja [kΩ] | 0.1 kOhm |
Rozmiar wlotu [cal] | 1/2 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 1/2 in |
SCIP dossier no. | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
Serwis | Części zamienne zaworu krokowego |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] | 65 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] | 150 °F |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tryb pracy | 2-fazowy pełny krok |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania ODF |
Typ silnika | Bipolarny |
Typ, wersja | KVS 15 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Uwaga dot. war. wyd. nom. | Pełne otwarcie, normalny przepływ |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
tcond=77 °F tevap=14 °F |
Wyd. nom. warunki [SI] |
tcond=25 °C tevap=-10 °C |
Wydajność nominalna R134a [kW] | 3.78 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] | 0.94 TR |
Wydajność nominalna R22 [kW] | 5.15 kW |
Wydajność nominalna R22 [TR] | 1.31 TR |
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 4.58 kW |
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 1.07 TR |
Zgodność olejów |
MO POE |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.5 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 660 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu krokowego |
Czynnik |
R134a R22/R407C R404A/R507A R410A R452A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukcyjność faz [µH] | 85000 μH |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | I |
Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EKC 368 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Liczba kroków | 2625 (pełne kroki) |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] | 5.5 W |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] | 1.3 W |
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego | 100 % |
Maks. OPD [bar] | 33 bar |
Maks. OPD [psi] | 478.6 psi |
Maks. OPD wsteczny [bar] | 33 bar |
Maks. OPD wsteczny [psi] | 478.6 psi |
Materiał przyłącza | Miedź |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Napęd serwisowy AST-G |
Napięcie [V], DC [Maks.] | 13.8 V |
Napięcie [V], DC [Min.] | 11.5 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Port zrównoważony [Tak/Nie] | Brak |
Product Name Description | Electric regulating valve |
Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
Prąd fazowy (RMS) [mA] | 100 mA |
Prąd fazowy (szczytowy) [mA] | 141 mA |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] | 17 s |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] | 8.5 s |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rezystancja [kΩ] | 0.1 kOhm |
Rozmiar wlotu [cal] | 1/2 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 1/2 in |
SCIP dossier no. | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
Serwis | Części zamienne zaworu krokowego |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] | 65 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] | 150 °F |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tryb pracy | 2-fazowy pełny krok |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania ODF |
Typ silnika | Bipolarny |
Typ, wersja | KVS 15 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Uwaga dot. war. wyd. nom. | Pełne otwarcie, normalny przepływ |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
tcond=77 °F tevap=14 °F |
Wyd. nom. warunki [SI] |
tcond=25 °C tevap=-10 °C |
Wydajność nominalna R134a [kW] | 3.78 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] | 0.94 TR |
Wydajność nominalna R22 [kW] | 5.15 kW |
Wydajność nominalna R22 [TR] | 1.31 TR |
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 4.58 kW |
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 1.07 TR |
Zgodność olejów |
MO POE |