Korpus zaworu pilotowego, CVP-L, Zawór pilotowy stałego ciśnienia
Korpus zaworu pilotowego, CVP-L, Zawór pilotowy stałego ciśnienia

027B0920

Wartość Kv [m³/h]: 0.400, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.62 kg
Masa netto 1.37 kg
EAN 5702428973236

 

Brand ICV Flexline
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 52 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 754 psig
Cześći zamienne Brak
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Części w komplecie Uszczelka
Grupa produktów Regulatory ciśnienia i temperatury
Kategoria cieczy I
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Nazwa pliku aprobaty UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Nazwa produktu Korpus zaworu pilotowego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 6 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Opis produktu Zawór pilotowy stałego ciśnienia
Pokrycie powierzchni Zn (TLP)
Serwis Pilot valve spare parts
Serwis, seria części zamiennych CVH
ICS
ICF
PM
Typ, wersja CVP-L
Wartość Cv [gal/min] 0.46 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.4 m³/h
Wersja zaworu Niskie ciśnienie
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Maks.] 7 bar
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Min.] -0.66 bar
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] 102 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] 19.5 psig
Zakres regulacji 19.5inHg - 102psig
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 120 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 248 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality