Certyfikat |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Certyfikaty, aprobaty |
CE FCC UKCA UL |
Cyfr. Sygnał wyj. zewn. zasilania [V] d.c [Maks.] |
24 V |
Cyfr. Sygnał wyj. zewn. zasilania [V] d.c [Min.] |
5 V |
Cześći zamienne |
Akcesoria ICAD |
Funkcja |
Digital output |
Grupa produktów |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Maks. obciążalność wyjścia analogowego [Ohm] |
500 |
Maks. obciążenie wyjścia cyfrowego [mA] |
50 mA |
Napięcie wejścia analogowego [V] DC (2) [Maks.] |
10 V |
Napięcie wejścia analogowego [V] DC (2) [Min.] |
2 V |
Napięcie zasilania [V] DC |
24 V |
Obciążalność wejścia analogowego napięciowego [Ohm] |
10000 |
Obciążenie napięcia zasilającego [A] |
1.2 A |
Obciążenie wyjścia cyfrowego [Ohm] |
60 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Opcje wyjścia analogowego [mA] (2) [Maks.] |
20 mA |
Opcje wyjścia analogowego [mA] (2) [Min.] |
4 mA |
Output configuration |
Open drain |
Podłączenie elektryczne |
M12 |
Product Name Description |
Actuator |
Produkt, opis |
Siłownik elektryczny |
Prąd wejścia analogowego [mA] (2) [Maks.] |
20 mA |
Prąd wejścia analogowego [mA] (2) [Min.] |
4 mA |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
SCIP dossier product name |
ICAD xxxB |
Serwis, seria części zamiennych |
ICM |
Stopień ochrony |
IP67 |
Stopień ochrony NEMA (~) |
6 |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
122 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-30 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-22 °F |
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.] |
10 % |
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.] |
-15 % |
Typ transmisji |
Bluetooth ETHERNET |
Typ, wersja |
ICAD 600BTS |
Wersja |
01 |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] |
3 szt. |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
50 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
122 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-30 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-22 °F |
Zasilanie |
Class 2 |
Zastosowanie produktu |
ICMTS20A ICMTS20A33 ICMTS20B ICMTS20B66 ICMTS20C ICMTS50A ICMTS80A ICMTS80B |