Actuator, ICAD 1200B
027H0490
Typ, wersja: ICAD 1200B, Zastosowanie produktu: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Typ, wersja: ICAD 1200B, Zastosowanie produktu: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Masa brutto | 2.675 Kg |
Masa netto | 2.295 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162687215 |
Masa brutto | 2.675 Kg |
Masa netto | 2.295 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162687215 |
Certyfikat |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Certyfikaty, aprobaty |
CE FCC UKCA UL |
Cyfr. Sygnał wyj. zewn. zasilania [V] d.c [Maks.] | 24 V |
Cyfr. Sygnał wyj. zewn. zasilania [V] d.c [Min.] | 5 V |
Cześći zamienne | Akcesoria ICAD |
Grupa produktów | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. obciążalność wyjścia analogowego [Ohm] | 500 |
Maks. obciążenie wyjścia cyfrowego [mA] | 50 mA |
Napięcie wejścia analogowego [V] DC (2) [Maks.] | 10 V |
Napięcie wejścia analogowego [V] DC (2) [Min.] | 2 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Obciążalność wejścia analogowego napięciowego [Ohm] | 10000 |
Obciążenie napięcia zasilającego [A] | 2 A |
Obciążenie prądowe wejścia analog. [Ohm] | 250 |
Obciążenie wyjścia cyfrowego [Ohm] | 60 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Opcje wyjścia analogowego [mA] (2) [Maks.] | 20 mA |
Opcje wyjścia analogowego [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
Podłączenie elektryczne | M12 |
Product Name Description | Actuator |
Produkt, opis | Siłownik elektryczny |
Prąd wejścia analogowego [mA] (2) [Maks.] | 20 mA |
Prąd wejścia analogowego [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP dossier product name | ICAD 1200B |
Serwis, seria części zamiennych | ICM |
Stopień ochrony | IP67 |
Stopień ochrony NEMA (~) | 6 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -22 °F |
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.] | 10 % |
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.] | -15 % |
Typ transmisji |
Bluetooth Display RS485 |
Typ wyświetlacza | OLED |
Typ, wersja | ICAD 1200B |
Wersja | 01 |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 3 szt. |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 50 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 122 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -30 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -22 °F |
Zasilanie | Class 2 |
Zastosowanie produktu |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |
Certyfikat |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Certyfikaty, aprobaty |
CE FCC UKCA UL |
Cyfr. Sygnał wyj. zewn. zasilania [V] d.c [Maks.] | 24 V |
Cyfr. Sygnał wyj. zewn. zasilania [V] d.c [Min.] | 5 V |
Cześći zamienne | Akcesoria ICAD |
Grupa produktów | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. obciążalność wyjścia analogowego [Ohm] | 500 |
Maks. obciążenie wyjścia cyfrowego [mA] | 50 mA |
Napięcie wejścia analogowego [V] DC (2) [Maks.] | 10 V |
Napięcie wejścia analogowego [V] DC (2) [Min.] | 2 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Obciążalność wejścia analogowego napięciowego [Ohm] | 10000 |
Obciążenie napięcia zasilającego [A] | 2 A |
Obciążenie prądowe wejścia analog. [Ohm] | 250 |
Obciążenie wyjścia cyfrowego [Ohm] | 60 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Opcje wyjścia analogowego [mA] (2) [Maks.] | 20 mA |
Opcje wyjścia analogowego [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
Podłączenie elektryczne | M12 |
Product Name Description | Actuator |
Produkt, opis | Siłownik elektryczny |
Prąd wejścia analogowego [mA] (2) [Maks.] | 20 mA |
Prąd wejścia analogowego [mA] (2) [Min.] | 4 mA |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP dossier product name | ICAD 1200B |
Serwis, seria części zamiennych | ICM |
Stopień ochrony | IP67 |
Stopień ochrony NEMA (~) | 6 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -22 °F |
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.] | 10 % |
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.] | -15 % |
Typ transmisji |
Bluetooth Display RS485 |
Typ wyświetlacza | OLED |
Typ, wersja | ICAD 1200B |
Wersja | 01 |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 3 szt. |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 50 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 122 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -30 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -22 °F |
Zasilanie | Class 2 |
Zastosowanie produktu |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |