W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 6 produktu/-ów
Moduł funkcyjny, ICC 32
Produkt, opis: Moduł funkcyjny, Typ, wersja: ICC 32, Wartość Kv [m³/h]: 17.00, Wartość Cv [gal/min]: 20.00, Zastosowanie produktu: ICV 32
ICD 32 + ICC 32
Typ, wersja: ICD 32 + ICC 32, Wartość Kv [m³/h]: 12.10, Wartość Cv [gal/min]: 14.10, Zastosowanie produktu: ICV 32
Moduł funkcyjny, ICC 32
Produkt, opis: Moduł funkcyjny, Typ, wersja: ICC 32, Wartość Kv [m³/h]: 16.60, Wartość Cv [gal/min]: 19.30, Zastosowanie produktu: ICV 32
Moduł funkcyjny, ICC 50
Produkt, opis: Moduł funkcyjny, Typ, wersja: ICC 50, Wartość Kv [m³/h]: 40.00, Wartość Cv [gal/min]: 46.00, Zastosowanie produktu: ICV 50
ICD 50 + ICC 50
Typ, wersja: ICD 50 + ICC 50, Wartość Kv [m³/h]: 28.20, Wartość Cv [gal/min]: 32.90, Zastosowanie produktu: ICV 50
Moduł funkcyjny, ICC 50
Produkt, opis: Moduł funkcyjny, Typ, wersja: ICC 50, Wartość Kv [m³/h]: 40.40, Wartość Cv [gal/min]: 47.10, Zastosowanie produktu: ICV 50