Korpus zaworu pilotowego

Wyświetlanie 6 produktu/-ów

027F1047

Korpus zaworu pilotowego, CVH, Spoina doczołowa

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 120, Rozmiar przyłącza [mm]: 10, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał przyłącza: Stal

027F1090

Korpus zaworu pilotowego, CVH, Spaw

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 120, Rozmiar przyłącza [mm]: 15, Przyłącze, typ: Spaw, Materiał przyłącza: Stal

027F1091

Korpus zaworu pilotowego, CVH, Mufa do spawania

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 120, Rozmiar przyłącza [mm]: 15, Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Materiał przyłącza: Stal

027F1159

Korpus zaworu pilotowego, CVH, NPT

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 120, Rozmiar przyłącza [mm]: 13, Przyłącze, typ: NPT, Materiał przyłącza: Stal

027F1160

Korpus zaworu pilotowego, CVH, G, 1/4

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 120, Rozmiar przyłącza [mm]: 13, Przyłącze, typ: G, Materiał przyłącza: Stal

027F1179

Korpus zaworu pilotowego, CVH, NPT

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 120, Rozmiar przyłącza [mm]: 13, Przyłącze, typ: NPT, Materiał przyłącza: Stal nierdzewna

Widok: