W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 18 produktu/-ów
Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICSH 25, 25.0 mm, Mufa do spawania
Typ przyłącza wlotowego: Mufa do spawania, Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Wartość Kv [m³/h]: 11.500
Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICSH 25, 25.0 mm, Spoina doczołowa
Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Wartość Kv [m³/h]: 11.500
Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICSH 25, 25.0 mm, Spoina doczołowa
Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: EN 10220, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Wartość Kv [m³/h]: 11.500
Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICSH 32, 32.0 mm, Spoina doczołowa
Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: EN 10220, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 32.0, Wartość Kv [m³/h]: 17.000