W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 13 produktu/-ów
Moduł funkcyjny, ICS 25-25
Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 13.300, Wartość Kv [m³/h]: 11.500, Zastosowanie produktu: ICV 25
Moduł funkcyjny, ICS 25-5
Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 2.000, Wartość Kv [m³/h]: 1.700, Zastosowanie produktu: ICV 25
Moduł funkcyjny, ICS 25-10
Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 4.100, Wartość Kv [m³/h]: 3.500, Zastosowanie produktu: ICV 25
Moduł funkcyjny, ICS 25-15
Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 7.000, Wartość Kv [m³/h]: 6.000, Zastosowanie produktu: ICV 25
Moduł funkcyjny, ICS 25-20
Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 9.300, Wartość Kv [m³/h]: 8.000, Zastosowanie produktu: ICV 25
Moduł funkcyjny, ICS 32
Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 20.000, Wartość Kv [m³/h]: 17.000, Zastosowanie produktu: ICV 32
Moduł funkcyjny, ICS 40
Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 30.160, Wartość Kv [m³/h]: 26.000, Zastosowanie produktu: ICV 40
Moduł funkcyjny, ICS 50
Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 46.000, Wartość Kv [m³/h]: 40.000, Zastosowanie produktu: ICV 50; ICF 50-4
Moduł funkcyjny, ICS 50-32
Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 20.000, Wartość Kv [m³/h]: 17.000, Zastosowanie produktu: ICV 50; ICF 50-4
Moduł funkcyjny, ICS 50-40
Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 31.000, Wartość Kv [m³/h]: 27.000, Zastosowanie produktu: ICV 50; ICF 50-4