W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 1 produktu/-ów
Rozmiar wlotu [cal]: 3/8 in, Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/2 in, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Zakres ciśnienia (Pi) [bar]: 1 - 5, Zakres Temperatury [°C]: 80 - 110