Electric expansion valve, ETS 12.5
034G4220
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet size [mm]: 22.00
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet size [mm]: 22.00
Masa brutto | 1.066 Kg |
Masa netto | 0.912 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
EAN | 5702428825610 |
Masa brutto | 1.066 Kg |
Masa netto | 0.912 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
EAN | 5702428825610 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
China RoHS compliance | Yes |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.5 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 660 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu krokowego |
Czynnik |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukcyjność faz [µH] | 85000 μH |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | I |
Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Liczba kroków | 2625 (pełne kroki) |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] | 5.5 W |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] | 1.3 W |
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego | 100 % |
Maks. OPD [bar] | 33 bar |
Maks. OPD [psi] | 478.6 psi |
Maks. OPD wsteczny [bar] | 33 bar |
Maks. OPD wsteczny [psi] | 478.6 psi |
Materiał przyłącza | Miedź |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Napęd serwisowy AST-G |
Napięcie [V], DC [Maks.] | 13.8 V |
Napięcie [V], DC [Min.] | 11.5 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Port zrównoważony [Tak/Nie] | Brak |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
Prąd fazowy (RMS) [mA] | 100 mA |
Prąd fazowy (szczytowy) [mA] | 141 mA |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] | 17 s |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] | 8.5 s |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rezystancja [kΩ] | 0.1 kOhm |
Rozmiar wlotu [cal] | 7/8 in |
Rozmiar wlotu [mm] | 22 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] | 7/8 in |
Rozmiar wylotu [mm] | 22 mm |
SCIP dossier no. | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
Serwis | Części zamienne zaworu krokowego |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] | 65 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] | 150 °F |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tryb pracy | 2-fazowy pełny krok |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania ODF |
Typ silnika | Bipolarny |
Typ, wersja | ETS 12.5 |
UK RoHS compliance | Yes |
Uwaga dot. war. wyd. nom. | Pełne otwarcie, normalny przepływ |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Wyd. nom. warunki [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Wydajność nominalna R134a [kW] | 45 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] | 13 TR |
Wydajność nominalna R22 [kW] | 57 kW |
Wydajność nominalna R22 [TR] | 16 TR |
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 43 kW |
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 12 TR |
Wydajność nominalna R407C [kW] | 63 kW |
Wydajność nominalna R407C [TR] | 18 TR |
Wydajność nominalna R410A [kW] | 70 kW |
Wydajność nominalna R410A [TR] | 20 TR |
Zgodność olejów |
MO POE |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
China RoHS compliance | Yes |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.5 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 660 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu krokowego |
Czynnik |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukcyjność faz [µH] | 85000 μH |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | I |
Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Liczba kroków | 2625 (pełne kroki) |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] | 5.5 W |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] | 1.3 W |
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego | 100 % |
Maks. OPD [bar] | 33 bar |
Maks. OPD [psi] | 478.6 psi |
Maks. OPD wsteczny [bar] | 33 bar |
Maks. OPD wsteczny [psi] | 478.6 psi |
Materiał przyłącza | Miedź |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Napęd serwisowy AST-G |
Napięcie [V], DC [Maks.] | 13.8 V |
Napięcie [V], DC [Min.] | 11.5 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Port zrównoważony [Tak/Nie] | Brak |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
Prąd fazowy (RMS) [mA] | 100 mA |
Prąd fazowy (szczytowy) [mA] | 141 mA |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] | 17 s |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] | 8.5 s |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rezystancja [kΩ] | 0.1 kOhm |
Rozmiar wlotu [cal] | 7/8 in |
Rozmiar wlotu [mm] | 22 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] | 7/8 in |
Rozmiar wylotu [mm] | 22 mm |
SCIP dossier no. | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
Serwis | Części zamienne zaworu krokowego |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] | 65 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] | 150 °F |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tryb pracy | 2-fazowy pełny krok |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania ODF |
Typ silnika | Bipolarny |
Typ, wersja | ETS 12.5 |
UK RoHS compliance | Yes |
Uwaga dot. war. wyd. nom. | Pełne otwarcie, normalny przepływ |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Wyd. nom. warunki [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Wydajność nominalna R134a [kW] | 45 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] | 13 TR |
Wydajność nominalna R22 [kW] | 57 kW |
Wydajność nominalna R22 [TR] | 16 TR |
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 43 kW |
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 12 TR |
Wydajność nominalna R407C [kW] | 63 kW |
Wydajność nominalna R407C [TR] | 18 TR |
Wydajność nominalna R410A [kW] | 70 kW |
Wydajność nominalna R410A [TR] | 20 TR |
Zgodność olejów |
MO POE |