Electric expansion valve, ETS 500L
034G3678
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 3 1/8 in, Outlet size [in]: 3 1/8 in
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 3 1/8 in, Outlet size [in]: 3 1/8 in
Masa brutto | 4.965 Kg |
Masa netto | 4.04 Kg |
Volume | 22.214 Liter |
EAN | 5715162498361 |
Masa brutto | 4.965 Kg |
Masa netto | 4.04 Kg |
Volume | 22.214 Liter |
EAN | 5715162498361 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA Aprobata UL |
Charakterystyka przepływu | S-shape |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 37 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 536 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu krokowego |
Czynnik |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Full travel time CurrDrive [s] | 16.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 33.3 s |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukcyjność faz [µH] | 85000 μH |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | I |
Kierunek przepływu przez zawór | Arrow embossed |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
AK-XM 208C EKE MCX |
Liczba kroków | 4999 (full steps) |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] | 5.5 W |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] | 4.2 W |
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego | 50 % |
Maks. OPD [bar] | 26 bar |
Maks. OPD [psi] | 377 psi |
Maks. prąd pracy [A] | 0.4 A |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Miedź |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Napęd serwisowy AST-G |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Napięcie [V] d.c. | 12 V |
Nazwa pliku aprobaty | MH7648 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Podłączenie elektryczne | M12 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Port zrównoważony [Tak/Nie] | Tak |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
Prąd fazowy (RMS) [mA] | 200 mA |
Prąd fazowy (szczytowy) [mA] | 283 mA |
Rated capacity R1234ze [kW] | 1396 kW |
Rated capacity R1234ze [TR] | 402 TR |
Rated capacity R515B [kW] | 1357 kW |
Rated capacity R515B [TR] | 390 TR |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Rezystancja [kΩ] | 0.1 kOhm |
Rozmiar wlotu [cal] | 3 1/8 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 3 1/8 in |
SCIP dossier no. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
Serwis | Części zamienne zaworu krokowego |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] | 95 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] | 203 °F |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tryb pracy | 2-fazowy pełny krok |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania ODF |
Typ silnika | Bipolarny |
Typ, wersja | ETS 500L |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Uwaga dot. war. wyd. nom. | Pełne otwarcie, normalny przepływ |
Wartość Cv [gal/min] | 31.33 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 27.1 m³/h |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Wyd. nom. warunki [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Wydajność nominalna R134a [kW] | 1786 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] | 507 TR |
Wydajność nominalna R513A [kW] | 1535 kW |
Wydajność nominalna R513A [TR] | 442 TR |
Wziernik | Tak |
Zgodność olejów | POE |
Certyfikaty, aprobaty |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA Aprobata UL |
Charakterystyka przepływu | S-shape |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 37 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 536 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu krokowego |
Czynnik |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Full travel time CurrDrive [s] | 16.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 33.3 s |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukcyjność faz [µH] | 85000 μH |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | I |
Kierunek przepływu przez zawór | Arrow embossed |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
AK-XM 208C EKE MCX |
Liczba kroków | 4999 (full steps) |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] | 5.5 W |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] | 4.2 W |
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego | 50 % |
Maks. OPD [bar] | 26 bar |
Maks. OPD [psi] | 377 psi |
Maks. prąd pracy [A] | 0.4 A |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Miedź |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Napęd serwisowy AST-G |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Napięcie [V] d.c. | 12 V |
Nazwa pliku aprobaty | MH7648 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Podłączenie elektryczne | M12 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Port zrównoważony [Tak/Nie] | Tak |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
Prąd fazowy (RMS) [mA] | 200 mA |
Prąd fazowy (szczytowy) [mA] | 283 mA |
Rated capacity R1234ze [kW] | 1396 kW |
Rated capacity R1234ze [TR] | 402 TR |
Rated capacity R515B [kW] | 1357 kW |
Rated capacity R515B [TR] | 390 TR |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Rezystancja [kΩ] | 0.1 kOhm |
Rozmiar wlotu [cal] | 3 1/8 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 3 1/8 in |
SCIP dossier no. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
Serwis | Części zamienne zaworu krokowego |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] | 95 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] | 203 °F |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tryb pracy | 2-fazowy pełny krok |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania ODF |
Typ silnika | Bipolarny |
Typ, wersja | ETS 500L |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Uwaga dot. war. wyd. nom. | Pełne otwarcie, normalny przepływ |
Wartość Cv [gal/min] | 31.33 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 27.1 m³/h |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Wyd. nom. warunki [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Wydajność nominalna R134a [kW] | 1786 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] | 507 TR |
Wydajność nominalna R513A [kW] | 1535 kW |
Wydajność nominalna R513A [TR] | 442 TR |
Wziernik | Tak |
Zgodność olejów | POE |