Electric expansion valve, ETS 400L

034G3674

Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 2 1/8 in

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.767 Kg
Masa netto 2.574 Kg
EAN 5715162476208

 

Approval file name MH7648
Certyfikaty, aprobaty CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
Aprobata UL
Charakterystyka przepływu S-shape
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 37 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 536 psig
Cześći zamienne Akcesoria zaworu krokowego
Czynnik R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Figura Przelotowy
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Grupa produktów Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indukcyjność faz [µH] 85000 μH
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED I
Kierunek przepływu przez zawór Arrow embossed
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
Liczba kroków 3810 (pełne kroki)
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] 5.5 W
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] 6.5 W
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego 100 %
Maks. OPD [bar] 26 bar
Maks. OPD [psi] 377 psi
Maks. prąd pracy [A] 0.5 A
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Miedź
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 145 psi
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Napęd serwisowy AST-G
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
Napięcie [V] d.c. 12 V
Nazwa pliku aprobaty MH7648
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 4 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczne M12
Podłączenie elektryczne zew./wew. Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar 4 pin
Port zrównoważony [Tak/Nie] Tak
Product Name Description Electric expansion valve
Przepływ Przepływ dwukierunkowy
Prąd fazowy (RMS) [mA] 200 mA
Prąd fazowy (szczytowy) [mA] 283 mA
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Rezystancja [kΩ] 0.1 kOhm
Rozmiar wlotu [cal] 2 1/8 in
Rozmiar wylotowy [cal] 2 1/8 in
SCIP dossier no. c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Serwis Części zamienne zaworu krokowego
Stopień ochrony IP67
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] 70 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] 158 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] -40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tryb pracy 2-fazowy pełny krok
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania ODF
Typ silnika Bipolarny
Typ, wersja ETS 400L
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
Uwaga dot. war. wyd. nom. Pełne otwarcie, normalny przepływ
Wartość Cv [gal/min] 21.4 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 18.5 m³/h
Wyd. nom. warunki [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Wyd. nom. warunki [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Wydajność nominalna R134a [kW] 1095 kW
Wydajność nominalna R134a [TR] 315 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] 1076 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] 310 TR
Wydajność nominalna R407C [kW] 1549 kW
Wydajność nominalna R407C [TR] 445 TR
Wydajność nominalna R513A [kW] 943 kW
Wydajność nominalna R513A [TR] 271 TR
Wziernik Tak
Zgodność olejów MO
POE

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality