Electric expansion valve, ETS 24C

034G7902

Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 7/8 in, Outlet size [mm]: 22.00

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.392 Kg
Masa netto 0.296 Kg
Volume 1.625 Liter
EAN 5702428908801

 

Brand Colibri
Certyfikaty, aprobaty ATEX
CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UR
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 50 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 725 psig
Cześći zamienne Akcesoria zaworu krokowego
Czynnik R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R227ea
R23
R245fa
R290
R32
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R410A
R412A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
R516A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R134a
R227ea
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R427A
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Przelotowy
Grupa produktów Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indukcyjność faz [µH] 14000 μH
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Wygrawerowana laserem strzałka dwukierunkowa
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
MCX 061V
MCX 152V
Liczba kroków 600 (pełne kroki)
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] 7.2 W
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] 7.2 W
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego 100 %
Maks. OPD [bar] 40 bar
Maks. OPD [psi] 580 psi
Maks. OPD wsteczny [bar] 40 bar
Maks. OPD wsteczny [psi] 580 psi
Maks. prąd pracy [A] 0.8 A
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Materiał przyłącza Bimetal stal/miedź
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Napęd serwisowy AST-G
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne M12
Podłączenie elektryczne zew./wew. Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar 4 pin
Port zrównoważony [Tak/Nie] Tak
Product Name Description Electric expansion valve
Przepływ Przepływ dwukierunkowy
Prąd fazowy (RMS) [mA] 600 mA
Prąd fazowy (szczytowy) [mA] 800 mA
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] 6 s
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] 3 s
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rezystancja [kΩ] 0 kOhm
Rozmiar wlotu [cal] 7/8 in
Rozmiar wlotu [mm] 22 mm
Rozmiar wylotowy [cal] 7/8 in
Rozmiar wylotu [mm] 22 mm
SCIP dossier no. 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209
SCIP dossier product name ETS 12C-100C
Serwis Brak
Stopień ochrony IP67
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] 70 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] 158 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] -40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Test ATEX -40 / +70C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Tryb pracy 2-fazowy pełny krok
Półkrok
Mikrokrok (rekomendowane)
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania ODF
Typ silnika Bipolarny
Typ, wersja ETS 24C
UK RoHS compliance Out of scope
Uwaga dot. war. wyd. nom. Pełne otwarcie, normalny przepływ
Wartość Kv [m³/h] 1.3 m³/h
Wyd. nom. warunki [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Wyd. nom. warunki [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Wydajność nominalna R134a [kW] 111 kW
Wydajność nominalna R134a [TR] 31.9 TR
Wydajność nominalna R22 [kW] 141 kW
Wydajność nominalna R22 [TR] 40.1 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] 105 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] 49.2 TR
Wydajność nominalna R407C [kW] 155 kW
Wydajność nominalna R407C [TR] 44.5 TR
Wydajność nominalna R410A [kW] 170 kW
Wydajność nominalna R410A [TR] 49.2 TR
Wziernik Brak
Zgodność olejów MO
POE

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality