Shut-off ball valve, GBC 10s H
009L5396
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00
Masa brutto | 0.173 Kg |
Masa netto | 0.119 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512227 |
Masa brutto | 0.173 Kg |
Masa netto | 0.119 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512227 |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US LLC CDC TYSK PED UKCA |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 90 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 1305 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu BM/GBC |
Czynnik | R744 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R744 |
EN13463-3 ocena źródła zapłonu | Yes |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza | stainless steel SS tube |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 30 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Port dostępu | Brak |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
Rozmiar wlotu [mm] | 10 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 10 mm |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | GBC 10s H |
Wartość Cv [gal/min] | 8.09 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 7 m³/h |
Wyposażenie | Cap w. wire seal |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US LLC CDC TYSK PED UKCA |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 90 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 1305 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu BM/GBC |
Czynnik | R744 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R744 |
EN13463-3 ocena źródła zapłonu | Yes |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza | stainless steel SS tube |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 30 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Port dostępu | Brak |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
Rozmiar wlotu [mm] | 10 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 10 mm |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | GBC 10s H |
Wartość Cv [gal/min] | 8.09 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 7 m³/h |
Wyposażenie | Cap w. wire seal |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |