Shut-off ball valve, GBC 42s
009L7569
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 42.00, Outlet size [mm]: 42.00
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 42.00, Outlet size [mm]: 42.00
Masa brutto | 2.726 Kg |
Masa netto | 2.2 Kg |
Volume | 4.391 Liter |
EAN | 5702428515092 |
Masa brutto | 2.726 Kg |
Masa netto | 2.2 Kg |
Volume | 4.391 Liter |
EAN | 5702428515092 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA UL |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 650 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu BM/GBC |
Czynnik | R744 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R744 |
Części w komplecie | Zawór Schradera |
EN13463-3 ocena źródła zapłonu | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | I |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Miedź |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 4 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Port dostępu | Tak |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Przepływ | W jednym kierunku |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [mm] | 42 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 42 mm |
SCIP dossier no. | 2ba13a51-58ed-48bb-b416-707435bfcb31 |
Serwis | Części zamienne zaworu BM/GBC |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | GBC 42s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 155.78 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 134.76 m³/h |
Wyposażenie | Cap w. wire seal |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA UL |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 650 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu BM/GBC |
Czynnik | R744 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R744 |
Części w komplecie | Zawór Schradera |
EN13463-3 ocena źródła zapłonu | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | I |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Miedź |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 4 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Port dostępu | Tak |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Przepływ | W jednym kierunku |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [mm] | 42 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 42 mm |
SCIP dossier no. | 2ba13a51-58ed-48bb-b416-707435bfcb31 |
Serwis | Części zamienne zaworu BM/GBC |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | GBC 42s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 155.78 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 134.76 m³/h |
Wyposażenie | Cap w. wire seal |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |