Szybko zamykający się zawór spustu oleju, Podzespół
148H3311
Uwagi: QDV 15 + SVA-ST 15, Produkt, opis: Ciąg zaworów
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Uwagi: QDV 15 + SVA-ST 15, Produkt, opis: Ciąg zaworów
Masa brutto | 3.33 Kg |
Masa netto | 3.28 Kg |
Volume | 5.899 Liter |
EAN | 5702428173605 |
Masa brutto | 3.33 Kg |
Masa netto | 3.28 Kg |
Volume | 5.899 Liter |
EAN | 5702428173605 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 40 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 580 psig |
Czynnik | R717 |
Grupa produktów | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy |
1 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description | Szybko zamykający się zawór spustu oleju |
Produkt, opis | Ciąg zaworów |
Przyłącze, standard |
ANSI/ASME B1.20.1 ASME B 16.11 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ przyłącza wlotowego | Mufa do spawania |
Typ przyłącza wylotowego | NPT |
Typ, wersja | Subassembly |
Uwagi | QDV 15 + SVA-ST 15 |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1/2 in |
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 15 mm |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 1/2 |
Wylot wewnętrzny/zewnętrzny | Wewnętrzne |
Wyposażenie | Pokrętło |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 150 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 40 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 580 psig |
Czynnik | R717 |
Grupa produktów | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy |
1 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description | Szybko zamykający się zawór spustu oleju |
Produkt, opis | Ciąg zaworów |
Przyłącze, standard |
ANSI/ASME B1.20.1 ASME B 16.11 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ przyłącza wlotowego | Mufa do spawania |
Typ przyłącza wylotowego | NPT |
Typ, wersja | Subassembly |
Uwagi | QDV 15 + SVA-ST 15 |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1/2 in |
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 15 mm |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 1/2 |
Wylot wewnętrzny/zewnętrzny | Wewnętrzne |
Wyposażenie | Pokrętło |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 150 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |