Certyfikat |
TÜV certificate included |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC UKCA |
Certyfikowany współczynnik przepony |
0.48 kg |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Czynnik |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R407H R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R717 R744 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Kątowy |
Grupa produktów |
Safety relief valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kategoria PED |
IV |
Nastawy ciśnienia [bar] |
22 bar |
Nastawy ciśnienia [psig] |
319 psig |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Powierzchnia przepływu [cale2] |
0.643 in² |
Powierzchnia przepływu [mm2] |
415 mm² |
Product Name Description |
Zawór bezpieczeństwa odciążający |
Produkt, opis |
Zawór bezpieczeństwa odciążający |
Przyłącze, rodzaj gwintu |
Zewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] |
1 in |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1 |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar przyłącza [mm] |
25 mm |
Skok [mm] |
4.5 mm |
Typ, wersja |
SFV 25 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uwagi |
0 |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] |
1 1/4 in |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] |
1 1/2 in |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-30 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-22 °F |
Średnica nominalna |
DN 25 |
Średnica przepływu [cal] |
0.906 in |
Średnica przepływu [mm] |
23 mm |