Zawór bezpieczeństwa odciążający, SFA 15, G, 14 bar

148F3314

Nastawy ciśnienia [bar]: 14, Przyłącze, typ: G, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 3/4, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.974 Kilogram
Masa netto 1.926 Kilogram
Objętość 1.301 Liter
EAN 5702428193801

 

CE evaluated Yes
Certyfikat TÜV certificate included
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
UKCA
Certyfikowany współczynnik przepony 0.73 kg
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Czynnik R134a
R170
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Kątowy
Grupa produktów Safety relief valves
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED IV
Nastawy ciśnienia [bar] 14 bar
Nastawy ciśnienia [psig] 203 psig
Nazwa produktu Zawór bezpieczeństwa odciążający
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Powierzchnia przepływu [cale2] 0.206 in²
Powierzchnia przepływu [mm2] 133 mm²
Produkt, opis Zawór bezpieczeństwa odciążający
Przyłącze, rodzaj gwintu Zewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 1/2 in
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza [mm] 15 mm
Skok [mm] 4.8 mm
Typ, wersja SFA 15
UK RoHS compliance Out of scope
Uwagi 0
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 3/4
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 1
Zakres nastawy, maks. [°C] 100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 212 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Średnica nominalna DN < 15
Średnica przepływu [cal] 0.512 in
Średnica przepływu [mm] 13 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality