Zawory ChangeOver

Wyświetlanie 9 produktu/-ów

148F3005

Zawór przełączający, DSV 1, Przyłącze do spawania

Typ przyłącza wlotowego: Przyłącze do spawania, Typ przyłącza wylotowego: G, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.00, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 1", Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 3/4

148F3006

Zawór przełączający, DSV 2, Kołnierz do spawania

Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz do spawania, Typ przyłącza wylotowego: G, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 20.0, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 3/4

148F3007

Zawór przełączający, DSV 2, Kołnierz do spawania

Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz do spawania, Typ przyłącza wylotowego: G, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 1", Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 3/4

148F3008

Zawór przełączający, DSV 2, Kołnierz do spawania

Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz do spawania, Typ przyłącza wylotowego: G, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 32.0, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 3/4

148F3009

Zawór przełączający, DSV 2, Kołnierz do spawania

Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz do spawania, Typ przyłącza wylotowego: G, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 1", Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1

148F3010

Zawór przełączający, DSV 2, Kołnierz do spawania

Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz do spawania, Typ przyłącza wylotowego: G, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 32.00, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1

148F3011

Zawór przełączający, DSV 2, Kołnierz do spawania

Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz do spawania, Typ przyłącza wylotowego: G, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 32.00, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1 1/4

148F3054

Zawór przełączający, DSV 10

Typ przyłącza wylotowego: G, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 3/4

148F3055

Zawór przełączający, DSV 10, NPT 3/4

Typ przyłącza wlotowego: NPT 3/4, Typ przyłącza wylotowego: NPT 1/2, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1/2

Widok: