Solenoid valve, EVU 6, Solder, ODF, Function: NC
032F5047
Function: NC, Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Function: NC, Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Masa brutto | 0.09 Kg |
Masa netto | 0.079 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
EAN | 5702428517263 |
Masa brutto | 0.09 Kg |
Masa netto | 0.079 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
EAN | 5702428517263 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Cewka | Brak |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 70 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 1015 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Min. OPD [bar] | 0.02 bar |
MOPD [bar/psi] | ZALEŻNE OD CEWKI |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [mm] | 10 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 10 mm |
SCIP dossier no. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Serwis | Brak |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 – ZALEŻNE OD CEWKI |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 9 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
Typ, wersja | EVU 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 0.9 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.8 m³/h |
Zgodność olejów |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Cewka | Brak |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 70 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 1015 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Min. OPD [bar] | 0.02 bar |
MOPD [bar/psi] | ZALEŻNE OD CEWKI |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [mm] | 10 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 10 mm |
SCIP dossier no. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Serwis | Brak |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 – ZALEŻNE OD CEWKI |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 9 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
Typ, wersja | EVU 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 0.9 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.8 m³/h |
Zgodność olejów |
AB MO PAG PAO POE PVE |