Solenoid valve, EVR 40, Solder, ODF, 2 1/8 in, Function: NO
032L1045
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 24.200, Packing format: Single pack
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 24.200, Packing format: Single pack
Masa brutto | 5.032 Kg |
Masa netto | 4.42 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428950602 |
Masa brutto | 5.032 Kg |
Masa netto | 4.42 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428950602 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC UL |
Cewka | Brak |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.2 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 655 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R515B |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R515B |
Działanie zaworu | SERWOTŁOK |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NO |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 25.4 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 14 W, AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W, DC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] cewka BJ/BX | 21 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 305 psi |
Maks. OPD [psi] 14 W, AC | 305 psi |
Maks. OPD [psi] 20 W, DC | 305 psi |
Maks. OPD [psi] cewka BJ/BX | 305 psi |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Min. OPD [bar] | 0.2 bar |
Min. OPD [psi] | 2.9 psi |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [cal] | 2 1/8 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 2 1/8 in |
SCIP dossier no. | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVR |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 – ZALEŻNE OD CEWKI |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
Typ, wersja | EVR 40 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwaga dot. zakresu temp. medium | Odszranianie maks. 130°C/265°F |
Wartość Cv [gal/min] | 28 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 24.2 m³/h |
Zgodność olejów |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC UL |
Cewka | Brak |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.2 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 655 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R515B |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R515B |
Działanie zaworu | SERWOTŁOK |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NO |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 25.4 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 14 W, AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W, DC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] cewka BJ/BX | 21 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 305 psi |
Maks. OPD [psi] 14 W, AC | 305 psi |
Maks. OPD [psi] 20 W, DC | 305 psi |
Maks. OPD [psi] cewka BJ/BX | 305 psi |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Min. OPD [bar] | 0.2 bar |
Min. OPD [psi] | 2.9 psi |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [cal] | 2 1/8 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 2 1/8 in |
SCIP dossier no. | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVR |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 – ZALEŻNE OD CEWKI |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
Typ, wersja | EVR 40 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwaga dot. zakresu temp. medium | Odszranianie maks. 130°C/265°F |
Wartość Cv [gal/min] | 28 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 24.2 m³/h |
Zgodność olejów |
AB MO PAG PAO POE PVE |