Zawór elektromagnetyczny, EVR 3, Śrubunek, 1/4 in, Funkcja: NC

032F811031

Materiał korpusu: Mosiądz, Wartość Kv [m³/h]: 0.27, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.544 Kilogram
Masa netto 0.487 Kilogram
Objętość 0.896 Liter
EAN 5702428093224

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
Cewka Tak
Cewka typu BE230AS
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 45.2 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 655 psig
Contain batteries No
Cześći zamienne Akcesoria zaworu elektromagnetycznego
Czynnik R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Działanie zaworu BEZPOŚREDNI
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Figura Przelotowy
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 3.3 mm
Grupa produktów Solenoid valves
Maks. OPD [bar] 10W, AC 38 bar
Maks. OPD [psi] 10W, AC 550 psi
Materiał korpusu Mosiądz
Min. OPD [bar] 0 bar
MOPD [bar/psi] 21 bar
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Brak
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V] 230 V
Napięcie zasilające 50Hz Min. [V] 220 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 220 V
Nazwa produktu Zawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 24 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy 10 W
Pobór mocy [W] 50Hz 12 W
Przyłącze cewki Skrzynka łączeniowa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal] 1/4 in
Rozmiar wlotu [mm] 6 mm
Rozmiar wylotowy [cal] 1/4 in
Rozmiar wylotu [mm] 6 mm
SCIP dossier no. 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP dossier product name EVR 2-8/EVO 100-102
Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennych EVR
Stopień ochrony IP67
Temperatura medium, maks. [°C] 105 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 221 °F
Temperatura medium, min. [°C] -40 °C
Temperatura medium, min. [°F] -40 °F
Temperatura otoczenia [°C] -40 - 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ przyłącza wlotowego Śrubunek
Typ przyłącza wylotowego Śrubunek
Typ, oznaczenie Zawór elektromagnetyczny
Typ, wersja EVR 3
UK RoHS compliance Out of scope
Uwaga dot. zakresu temp. medium Odszranianie maks. 130°C/265°F
Wartość Cv [gal/min] 0.31 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.27 m³/h
Zgodność olejów AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality