Zawór elektromagnetyczny, EVRST 20
032F5438
Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 5.200, Wartość Kv [m³/h]: 4.500
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 5.200, Wartość Kv [m³/h]: 4.500
Masa brutto | 2.12 Kg |
Masa netto | 1.854 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428306232 |
Masa brutto | 2.12 Kg |
Masa netto | 1.854 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428306232 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Brak |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 50 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 725 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R502 R717 R744 R507A R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A |
Działanie zaworu | BEZPOŚREDNI |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 13 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 14 bar |
Maks. OPD [bar] 12 W, AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W, DC | 13 bar |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Tak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description | Zawór elektromagnetyczny |
Przyłącze standardowe | EN 10220 |
REACH Candidate List substances | No |
Rozmiar wlotu [cal] | 1 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 1 in |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVRS / EVRST |
Standard przyłącza wylotowego | EN 10220 |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 175 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Spoina doczołowa |
Typ przyłącza wylotowego | Spoina doczołowa |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny |
Typ, wersja | EVRST 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwaga dot. zakresu temp. medium | Odszranianie maks. 130°C/265°F |
Wartość Cv [gal/min] | 5.2 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 4.5 m³/h |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Brak |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 50 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 725 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R502 R717 R744 R507A R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A |
Działanie zaworu | BEZPOŚREDNI |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 13 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 14 bar |
Maks. OPD [bar] 12 W, AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W, DC | 13 bar |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Tak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description | Zawór elektromagnetyczny |
Przyłącze standardowe | EN 10220 |
REACH Candidate List substances | No |
Rozmiar wlotu [cal] | 1 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 1 in |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVRS / EVRST |
Standard przyłącza wylotowego | EN 10220 |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 175 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Spoina doczołowa |
Typ przyłącza wylotowego | Spoina doczołowa |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny |
Typ, wersja | EVRST 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwaga dot. zakresu temp. medium | Odszranianie maks. 130°C/265°F |
Wartość Cv [gal/min] | 5.2 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 4.5 m³/h |