W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 12 produktu/-ów
Zawór elektromagnetyczny, EVT 1.2, Funkcja: NC
Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.050, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Materiał przyłącza: Miedź, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 18
Zawór elektromagnetyczny, EVT 2.0, Funkcja: NC
Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.100, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Materiał przyłącza: Miedź, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 18
Zawór elektromagnetyczny, EVT 3.0, Funkcja: NC
Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.230, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Materiał przyłącza: Miedź, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 18
Zawór elektromagnetyczny, EVT 3.0, Funkcja: NC
Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.230, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Materiał przyłącza: Stal nierdzewna, Rozmiar wlotu [mm]: 6.00, Rozmiar wylotu [mm]: 6.00, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 18
Zawór elektromagnetyczny, EVT 2.0, Funkcja: NC
Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.100, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Materiał przyłącza: Stal nierdzewna, Rozmiar wlotu [mm]: 6.00, Rozmiar wylotu [mm]: 6.00, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 18