CTM 6
032F5698
Czynnik: R744, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Materiał przyłącza: Stal nierdzewna, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R744, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Materiał przyłącza: Stal nierdzewna, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Masa brutto | 10.617 Kg |
Masa netto | 9.3 Kg |
Volume | 12.712 Liter |
EAN | 5702428551212 |
Masa brutto | 10.617 Kg |
Masa netto | 9.3 Kg |
Volume | 12.712 Liter |
EAN | 5702428551212 |
Certyfikaty, aprobaty |
PED cURus |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 200 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 2716.6 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 140 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 2030 psig |
Czynnik | R744 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R744 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funkcja | NC |
Funkcja połączenia B | Pomiar wejściowy wysokiego ciśnienia |
Funkcja połączenia D | Pomiar na ssaniu |
Funkcja połączenia F | Pomiar na wylocie ze zbiornika |
Funkcja złącza A | Wejście wysokiego ciśnienia |
Funkcja złącza C | Wejście ssawne |
Funkcja złącza E | Wylot zbiornika |
Grupa produktów | Multi ejectors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] | 90 bar |
Maks. OPD [psig] | 1221 psig |
Maks. różnica ciśnień, poł. E-C [bar] | 20 bar |
Maks. różnica ciśnień, poł. E-C [psig] | 290 psi |
Materiał eżektora | Mosiądz |
Materiał korpusu | Stop aluminium |
Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
Min. OPD [bar] | 0.1 bar |
Min. OPD [psig] | 1.36 psig |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description | Zawór wysokiego ciśnienia CTM |
Przepływ masowy, eżektor 1 [kg/h] | 125 kg/h |
Przepływ masowy, eżektor 1 [lb/h] | 275.5 lb/h |
Przepływ masowy, eżektor 2 [kg/h] | 250 kg/h |
Przepływ masowy, eżektor 2 [lb/h] | 551 lb/h |
Przepływ masowy, eżektor 3 [kg/h] | 500 kg/h |
Przepływ masowy, eżektor 3 [lb/h] | 1102 lb/h |
Przepływ masowy, eżektor 4 [kg/h] | 1000 kg/h |
Przepływ masowy, eżektor 4 [lb/h] | 2204 lb/h |
Przepływ masowy, eżektor 5 [kg/h] | 1000 kg/h |
Przepływ masowy, eżektor 5 [lb/h] | 2204 lb/h |
Przepływ masowy, eżektor 6 [kg/h] | 0 kg/h |
Przepływ masowy, eżektor 6 [lb/h] | 0 lb/h |
Przepływ masowy, warunki |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Rozmiar poł. A do lutowania | ODF |
Rozmiar poł. A do lutowania [cal] | 7/8 in |
Rozmiar poł. A do spawania [cal] | 3/4 in |
Rozmiar poł. C do lutowania | ODF |
Rozmiar poł. C do lutowania [cal] | 7/8 in |
Rozmiar poł. C do spawania [cal] | 3/4 in |
Rozmiar poł. E do lutowania | ODF |
Rozmiar poł. E do lutowania [cal] | 1 1/8 in |
Rozmiar poł. E do spawania [cal] | 1 in |
Serwis | Części zamienne do zespołu strumienic |
Serwis, seria części zamiennych | CTM |
Standard złączy | EN 10220 |
Temperatura medium [°C] [maks.] | 50 °C |
Temperatura medium [°C] [min.] | -10 °C |
Temperatura medium [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperatura medium [°F] [min.] | -14 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -10 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -14 °F |
Typ, wersja | CTM 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 100 % |
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % |
Wydajność cieczy – przepływ masowy [kg/h] | 0 kg/h |
Wydajność cieczy – przepływ masowy [lb/h] | 0 lb/h |
Wydajność – przepływ masowy [kg/h] | 2875 kg/h |
Wydajność – przepływ masowy [lb/h] | 6338 lb/h |
Zakres ciśnienia | Wysokie ciśnienie |
Zgodność olejów |
POE PAG |
Certyfikaty, aprobaty |
PED cURus |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 200 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 2716.6 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 140 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 2030 psig |
Czynnik | R744 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R744 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funkcja | NC |
Funkcja połączenia B | Pomiar wejściowy wysokiego ciśnienia |
Funkcja połączenia D | Pomiar na ssaniu |
Funkcja połączenia F | Pomiar na wylocie ze zbiornika |
Funkcja złącza A | Wejście wysokiego ciśnienia |
Funkcja złącza C | Wejście ssawne |
Funkcja złącza E | Wylot zbiornika |
Grupa produktów | Multi ejectors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] | 90 bar |
Maks. OPD [psig] | 1221 psig |
Maks. różnica ciśnień, poł. E-C [bar] | 20 bar |
Maks. różnica ciśnień, poł. E-C [psig] | 290 psi |
Materiał eżektora | Mosiądz |
Materiał korpusu | Stop aluminium |
Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
Min. OPD [bar] | 0.1 bar |
Min. OPD [psig] | 1.36 psig |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description | Zawór wysokiego ciśnienia CTM |
Przepływ masowy, eżektor 1 [kg/h] | 125 kg/h |
Przepływ masowy, eżektor 1 [lb/h] | 275.5 lb/h |
Przepływ masowy, eżektor 2 [kg/h] | 250 kg/h |
Przepływ masowy, eżektor 2 [lb/h] | 551 lb/h |
Przepływ masowy, eżektor 3 [kg/h] | 500 kg/h |
Przepływ masowy, eżektor 3 [lb/h] | 1102 lb/h |
Przepływ masowy, eżektor 4 [kg/h] | 1000 kg/h |
Przepływ masowy, eżektor 4 [lb/h] | 2204 lb/h |
Przepływ masowy, eżektor 5 [kg/h] | 1000 kg/h |
Przepływ masowy, eżektor 5 [lb/h] | 2204 lb/h |
Przepływ masowy, eżektor 6 [kg/h] | 0 kg/h |
Przepływ masowy, eżektor 6 [lb/h] | 0 lb/h |
Przepływ masowy, warunki |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Rozmiar poł. A do lutowania | ODF |
Rozmiar poł. A do lutowania [cal] | 7/8 in |
Rozmiar poł. A do spawania [cal] | 3/4 in |
Rozmiar poł. C do lutowania | ODF |
Rozmiar poł. C do lutowania [cal] | 7/8 in |
Rozmiar poł. C do spawania [cal] | 3/4 in |
Rozmiar poł. E do lutowania | ODF |
Rozmiar poł. E do lutowania [cal] | 1 1/8 in |
Rozmiar poł. E do spawania [cal] | 1 in |
Serwis | Części zamienne do zespołu strumienic |
Serwis, seria części zamiennych | CTM |
Standard złączy | EN 10220 |
Temperatura medium [°C] [maks.] | 50 °C |
Temperatura medium [°C] [min.] | -10 °C |
Temperatura medium [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperatura medium [°F] [min.] | -14 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -10 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -14 °F |
Typ, wersja | CTM 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 100 % |
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % |
Wydajność cieczy – przepływ masowy [kg/h] | 0 kg/h |
Wydajność cieczy – przepływ masowy [lb/h] | 0 lb/h |
Wydajność – przepływ masowy [kg/h] | 2875 kg/h |
Wydajność – przepływ masowy [lb/h] | 6338 lb/h |
Zakres ciśnienia | Wysokie ciśnienie |
Zgodność olejów |
POE PAG |