4-way reversing valve coil, STF-01AJ504F1
061L2125
Supply voltage [V] AC: 208, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Supply voltage [V] AC: 208, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Masa brutto | 0.15 Kg |
Masa netto | 0.149 Kg |
Volume | 0.181 Liter |
EAN | 5702428272469 |
Masa brutto | 0.15 Kg |
Masa netto | 0.149 Kg |
Volume | 0.181 Liter |
EAN | 5702428272469 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA VDE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Długość kabla [cal] | 47.2 in |
Długość kabla [m] | 1.2 m |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | 4-way reversing valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji | B |
Napięcie zasilania [V] AC | 208 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 48 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pobór mocy [W] | 6 W |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
REACH Candidate List substances | No |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Stopień ochrony | IP54 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 131 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
Typ, oznaczenie | STF-01AJ504F1 |
Typ, wersja | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA VDE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Długość kabla [cal] | 47.2 in |
Długość kabla [m] | 1.2 m |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | 4-way reversing valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji | B |
Napięcie zasilania [V] AC | 208 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 48 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pobór mocy [W] | 6 W |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
REACH Candidate List substances | No |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Stopień ochrony | IP54 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 131 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
Typ, oznaczenie | STF-01AJ504F1 |
Typ, wersja | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |