4-way reversing valve coil, STF-01AI040A1
061L2039
Supply voltage [V] AC: 220, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Supply voltage [V] AC: 220, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Masa brutto | 0.11 Kg |
Masa netto | 0.105 Kg |
Volume | 0.111 Liter |
EAN | 5702428272896 |
Masa brutto | 0.11 Kg |
Masa netto | 0.105 Kg |
Volume | 0.111 Liter |
EAN | 5702428272896 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA VDE |
Cewka | Tak |
China RoHS compliance | Out of scope |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | 4-way reversing valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji | B |
Napięcie zasilania [V] AC | 220 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 140 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pobór mocy [W] | 7 W |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Stopień ochrony | IP54 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 131 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
Typ, oznaczenie | STF-01AI040A1 |
Typ, wersja | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA VDE |
Cewka | Tak |
China RoHS compliance | Out of scope |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | 4-way reversing valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji | B |
Napięcie zasilania [V] AC | 220 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 140 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pobór mocy [W] | 7 W |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Stopień ochrony | IP54 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 131 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
Typ, oznaczenie | STF-01AI040A1 |
Typ, wersja | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |