cewka 4-drożnego zaworu rewersyjnego, STF-01AB060UA1
061L2200
Napięcie zasilania [V] AC: 208, Częstotliwość [Hz]: 50 Hz, Stopień ochrony: IP54
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Napięcie zasilania [V] AC: 208, Częstotliwość [Hz]: 50 Hz, Stopień ochrony: IP54
Masa brutto | 0.108 Kg |
Masa netto | 0.103 Kg |
Volume | 0.091 Liter |
EAN | 5702428272407 |
Masa brutto | 0.108 Kg |
Masa netto | 0.103 Kg |
Volume | 0.091 Liter |
EAN | 5702428272407 |
Certyfikat UL |
MH12113 MH19650 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | 4-way reversing valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji | B |
Napięcie zasilania [V] AC | 208 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 140 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pobór mocy [W] | 6 W |
Product Name Description | cewka 4-drożnego zaworu rewersyjnego |
REACH Candidate List substances | No |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Stopień ochrony | IP54 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 57 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 135 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -21 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -5 °F |
Typ, oznaczenie | STF-01AB060UA1 |
Typ, wersja | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Certyfikat UL |
MH12113 MH19650 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | 4-way reversing valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji | B |
Napięcie zasilania [V] AC | 208 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 140 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pobór mocy [W] | 6 W |
Product Name Description | cewka 4-drożnego zaworu rewersyjnego |
REACH Candidate List substances | No |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Stopień ochrony | IP54 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 57 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 135 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -21 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -5 °F |
Typ, oznaczenie | STF-01AB060UA1 |
Typ, wersja | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |