Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS Chiny |
China RoHS compliance |
Yes |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] |
31 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] |
450 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
28 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
406 psig |
Cześći zamienne |
Brak |
Czynnik |
R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A R1234ze(E) |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R1234ze(E) R513A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Grupa produktów |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kierunek przepływu przez zawór |
Wygrawerowana strzałka jednokierunkowa |
Maks. zakres proporcionalności [bar] |
2 bar |
Maks. zakres proporcionalności [psi] |
29 psi |
Nastawa fabryczna [bar] |
2 bar |
Nastawa fabryczna [psig] |
29 psig |
Nazwa pliku aprobaty |
ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
18 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Regulator upustu gorącego gazu |
Produkt identyczny |
034L0146 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [mm] |
12 mm |
Rozmiar wylotu [mm] |
12 mm |
SCIP dossier no. |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Serwis |
Części zamienne zaworów KV |
Temperatura medium, maks. [°C] |
130 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
266 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-45 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-49 °F |
Typ przyłącza wlotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ, wersja |
KVC 12 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
0.79 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
0.68 m³/h |
Wydajność nominalna R134a [kW] |
4.8 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] |
1.36 TR |
Wydajność nominalna R22 [kW] |
7.6 kW |
Wydajność nominalna R22 [TR] |
2.14 TR |
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] |
6.9 kW |
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] |
2.02 TR |
Wydajność nominalna R407C [kW] |
8.4 kW |
Wydajność nominalna R407C [TR] |
4.5 TR |
Zakres regulacji [bar] [Maks.] |
6 bar |
Zakres regulacji [bar] [Min.] |
0.2 bar |
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] |
87 psig |
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] |
3 psig |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |