Elec. expansion valve coil, ETS 8M
034G8301
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 3.00
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 3.00
Masa brutto | 0.22 Kg |
Masa netto | 0.188 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595265 |
Masa brutto | 0.22 Kg |
Masa netto | 0.188 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595265 |
Certyfikaty, aprobaty | cURus |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu krokowego |
Długość kabla [cal] | 118.1 in |
Długość kabla [m] | 3 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji | B |
Napięcie zasilania [V] DC | 12 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy [W] | 4.1 W |
Podłączenie elektryczne | JST XHP-5 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
REACH Candidate List substances | No |
Rezystancja cewki [Ohm] | 46 |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych | ETS 8M |
Stopień ochrony | IP67 |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Typ silnika | Uni-polar |
Typ, wersja | ETS 8M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zakres prądu [A] | 0.26 A |
Zastosowanie produktu | ETS 8M |
Certyfikaty, aprobaty | cURus |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu krokowego |
Długość kabla [cal] | 118.1 in |
Długość kabla [m] | 3 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji | B |
Napięcie zasilania [V] DC | 12 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy [W] | 4.1 W |
Podłączenie elektryczne | JST XHP-5 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
REACH Candidate List substances | No |
Rezystancja cewki [Ohm] | 46 |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych | ETS 8M |
Stopień ochrony | IP67 |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Typ silnika | Uni-polar |
Typ, wersja | ETS 8M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zakres prądu [A] | 0.26 A |
Zastosowanie produktu | ETS 8M |