Elec. expansion valve coil, ETS 5M
034G3808
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 5M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 2.70
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 5M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 2.70
Masa brutto | 0.134 Kg |
Masa netto | 0.105 Kg |
Volume | 0.495 Liter |
EAN | 5702428680615 |
Masa brutto | 0.134 Kg |
Masa netto | 0.105 Kg |
Volume | 0.495 Liter |
EAN | 5702428680615 |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Electric valve accessories |
Długość kabla [cal] | 106.3 in |
Długość kabla [m] | 2.7 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji | B |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss | EIM 336 |
Napięcie zasilania [V] DC | 12 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy [W] | 4.1 W |
Podłączenie elektryczne | JST XHP-6 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
REACH Candidate List substances | No |
Rezystancja cewki [Ohm] | 50 |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych | ETS 5M |
Stopień ochrony | IP66 |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Typ silnika | Uni-polar |
Typ, wersja | ETS 5M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zakres prądu [A] | 0.24 A |
Zastosowanie produktu | ETS 5M |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Electric valve accessories |
Długość kabla [cal] | 106.3 in |
Długość kabla [m] | 2.7 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji | B |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss | EIM 336 |
Napięcie zasilania [V] DC | 12 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy [W] | 4.1 W |
Podłączenie elektryczne | JST XHP-6 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
REACH Candidate List substances | No |
Rezystancja cewki [Ohm] | 50 |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych | ETS 5M |
Stopień ochrony | IP66 |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Typ silnika | Uni-polar |
Typ, wersja | ETS 5M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zakres prądu [A] | 0.24 A |
Zastosowanie produktu | ETS 5M |