Certyfikaty, aprobaty |
CE CMIM EAC UA UKCA UL |
Cześći zamienne |
Electron. control accessories |
Częstotliwość [Hz] |
50/60 Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Funkcja |
Sprężarka, odszranianie, wentylator, alarm, więcej |
Grupa produktów |
Evaporator and room control |
In scope of WEEE |
Yes |
Informacje dodatkowe |
Alarm = Światło lub grzałka poręczowa |
Liczba wejść czujników |
3 szt. |
Maks. liczba sprężarek |
1 szt. |
Miejsce stosowania |
Regulacja temperatury |
Napięcie zasilania [V] AC |
230 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
30 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description |
Sterownik mebla/komory (TXV) |
Produkt identyczny |
084B4056 |
Serwis |
Brak |
Typ czujnika |
EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21 |
Typ regulatora |
Sterownik chłodniczy (temperatura) |
Typ transmisji |
MODBUS via. EKA 206 |
Typ wspieranych czujników |
NTC 5000 NTC10000 PTC 990 Pt 1000 |
Typ, wersja |
EKC 224 |
Wejścia analogowe (AI) [szt.] |
3 szt. |
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] |
2 szt. |
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] |
4 szt. |
Wyświetlacz z przodu |
Tak |
Zużycie energii [VA] |
0.7 VA |