Sterownik mebla/komory (TXV), EKC 223

084B4053

Funkcja: Sprężarka, odszranianie, wentylator, alarm, więcej, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Szczegóły produktu

Masa brutto 214 Gram
Masa netto 214 Gram
EAN 5715162688946

 

Certyfikaty, aprobaty cURus
Cześći zamienne Electron. control accessories
Częstotliwość [Hz] 60 Hz
Funkcja Sprężarka, odszranianie, wentylator, alarm, więcej
Grupa produktów Evaporator and room control
Informacje dodatkowe Alarm = Światło lub grzałka poręczowa
Liczba wejść czujników 3 szt.
Maks. liczba sprężarek 1 szt.
Miejsce stosowania Regulacja temperatury
Napięcie zasilania [V] AC 115 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 20 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Product Name Description Sterownik mebla/komory (TXV)
Produkt identyczny 084B4153
Serwis Brak
Typ czujnika EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
Typ regulatora Sterownik chłodniczy (temperatura)
Typ transmisji MODBUS via. EKA 206
Typ wspieranych czujników NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Typ, wersja EKC 223
Wejścia analogowe (AI) [szt.] 3 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] 2 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 3 szt.
Wyświetlacz z przodu Tak
Zużycie energii [VA] 0.7 VA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality