Sterownik mebla/komory (TXV), EKC 202D

084B8636

Funkcja: Temp, wiele zastosowań, 4 przekaźniki, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Typ transmisji: Opcjonalny MODBUS; Opcjonalny LON, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 30

Szczegóły produktu

Masa brutto 211 Gram
Masa netto 183 Gram
Volume 0.45 Liter
EAN 5702428095624

 

Certyfikaty, aprobaty C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
China RoHS compliance Out of scope
Cześći zamienne Electron. control accessories
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Temp, wiele zastosowań, 4 przekaźniki
Grupa produktów Evaporator and room control
Informacje dodatkowe Bez wtyczek łączących
Maks. liczba parowników 1 szt.
Maks. liczba sprężarek 1 szt.
Miejsce stosowania Automatyka chłodnicza
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 30 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Sterownik mebla/komory (TXV)
Produkt identyczny 084B8536
REACH Candidate List substances No
Serwis Brak
Typ regulatora Sterownik chłodniczy (temperatura)
Typ transmisji Opcjonalny LON
Opcjonalny MODBUS
Typ wspieranych czujników NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Typ, wersja EKC 202D
UK RoHS compliance Out of scope
Wyświetlacz - opcjonalny EKA 163A
EKA 164A
Wyświetlacz z przodu Tak
Zużycie energii [VA] 2.5 VA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality