Sterownik mebla/komory (TXV), AK-CC 350

084B4165

Miejsce stosowania: Regulacja temperatury, Funkcja: Temp, wiele zastosowań 4 przekaźniki, Typ transmisji: Opcjonalny MODBUS; MODBUS; Opcjonalny LON

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.384 Kilogram
Masa netto 0.317 Kilogram
Objętość 1.083 Liter
EAN 5702428406994

 

Certyfikaty, aprobaty C-TICK
CE
EAC
CMIM
China RoHS compliance Out of scope
Cześći zamienne Electron. control accessories
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Temp, wiele zastosowań 4 przekaźniki
Grupa produktów Evaporator and room control
Informacje dodatkowe Alarm = Więcej funkcji, wentylator, druga sprężarka
Liczba wejść czujników 3 szt.
Maks. liczba parowników 1 szt.
Maks. liczba sprężarek 2 szt.
Miejsce stosowania Regulacja temperatury
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 20 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Sterownik mebla/komory (TXV)
REACH Candidate List substances No
Serwis Brak
Typ czujnika Czujniki temperatury
Typ regulatora Sterownik chłodniczy (temperatura)
Typ transmisji MODBUS
Opcjonalny LON
Opcjonalny MODBUS
Typ wspieranych czujników NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Typ zaworu EVR (TXV)
Typ, wersja AK-CC 350
UK RoHS compliance Out of scope
Wejścia analogowe (AI) [szt.] 3 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] 2 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 4 szt.
Wyświetlacz - opcjonalny EKA 163A
EKA 164A
Wyświetlacz z przodu Tak
Zużycie energii [VA] 2.3 VA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality