Sterownik mebla/komory (TXV), AK-CC 210

084B8520

Funkcja: Temp, wiele zastosowań, 4 przekaźniki, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Typ transmisji: Opcjonalny MODBUS; Opcjonalny LON, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.27 Kilogram
Masa netto 0.26 Kilogram
Objętość 0.489 Liter
EAN 5702428076401

 

Cechy produktu Wyjście alarmowe
Certyfikaty, aprobaty C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
China RoHS compliance Out of scope
Cześći zamienne Electron. control accessories
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Temp, wiele zastosowań, 4 przekaźniki
Grupa produktów Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Maks. liczba parowników 1 szt.
Maks. liczba sprężarek 2 szt.
Miejsce stosowania Automatyka chłodnicza
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 20 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Sterownik mebla/komory (TXV)
REACH Candidate List substances No
Serwis Brak
Typ regulatora Sterownik chłodniczy (temperatura)
Typ transmisji Opcjonalny LON
Opcjonalny MODBUS
Typ wspieranych czujników NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Typ, wersja AK-CC 210
UK RoHS compliance Out of scope
Wyświetlacz z przodu Tak
Zużycie energii [VA] 2.5 VA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality