Sprężarka spiralna, VZN086AGANA
120G0472
Czynnik: R290, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-480/3/50-60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R290, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-480/3/50-60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Masa brutto | 69 Kg |
Masa netto | 62 Kg |
Volume | 0.921 Cubic.mtr |
EAN | 5715162702710 |
Masa brutto | 69 Kg |
Masa netto | 62 Kg |
Volume | 0.921 Cubic.mtr |
EAN | 5715162702710 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA |
Czynnik | R290 |
Częstotliwość [Hz] | 30 - 140 |
Description | VZN086AG |
Ekonomizer | Brak |
Family | VZN |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Lepkość [cP] | 32 cP |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Maksymalny prąd pracy | 27 A |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 38 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.3 bar |
Mocowanie wziernika | Lutowany |
Model number | VZN086AGANA |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 15 N-m |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 5 kg |
Napełnienie olejem [L] | 3.3 L |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość | 11.5 L |
Niska strona TS maks. | 70 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 342 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 342 V |
Olej referencyjny | 160SZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] | 86 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor VZN |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Falownik |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.085 Ohm |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 5/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1 1/8 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1 5/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1 1/8 in |
Rysunek numer | 8560258 |
SCIP dossier no. | 148ab985-4481-4d7b-85df-eb3f105a4735 |
SCIP dossier product name | VZN086-175 |
Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
Technologia | Scroll drive required |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Tuleja złączki | ODF |
Typ oleju | POE |
Typ, wersja | VZN086 |
Wyrównywanie oleju | Brak |
Wysoka strona objętość | 0.9 L |
Wysoka strona TS maks. | 150 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 528 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 528 V |
Wysokość całkowita [mm] | 521 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 507 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 292 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 486 mm |
Zabezpieczenie silnika | Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-480/3/50-60 |
Zastosowanie w branży | Klimatyzacja |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 226 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Śruba 4.8 mm |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA |
Czynnik | R290 |
Częstotliwość [Hz] | 30 - 140 |
Description | VZN086AG |
Ekonomizer | Brak |
Family | VZN |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Lepkość [cP] | 32 cP |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Maksymalny prąd pracy | 27 A |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 38 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.3 bar |
Mocowanie wziernika | Lutowany |
Model number | VZN086AGANA |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 15 N-m |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 5 kg |
Napełnienie olejem [L] | 3.3 L |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość | 11.5 L |
Niska strona TS maks. | 70 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 342 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 342 V |
Olej referencyjny | 160SZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] | 86 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor VZN |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Falownik |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.085 Ohm |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 5/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1 1/8 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1 5/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1 1/8 in |
Rysunek numer | 8560258 |
SCIP dossier no. | 148ab985-4481-4d7b-85df-eb3f105a4735 |
SCIP dossier product name | VZN086-175 |
Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
Technologia | Scroll drive required |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Tuleja złączki | ODF |
Typ oleju | POE |
Typ, wersja | VZN086 |
Wyrównywanie oleju | Brak |
Wysoka strona objętość | 0.9 L |
Wysoka strona TS maks. | 150 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 528 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 528 V |
Wysokość całkowita [mm] | 521 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 507 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 292 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 486 mm |
Zabezpieczenie silnika | Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-480/3/50-60 |
Zastosowanie w branży | Klimatyzacja |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 226 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Śruba 4.8 mm |