Sprężarka spiralna, VZH117CGANA
120G0195
Czynnik: R410A, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-480/3/50-60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R410A, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-480/3/50-60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
Masa brutto | 80.75 Kg |
Masa netto | 64.922 Kg |
Volume | 0.408 Cubic.mtr |
EAN | 5702424543846 |
Masa brutto | 80.75 Kg |
Masa netto | 64.922 Kg |
Volume | 0.408 Cubic.mtr |
EAN | 5702424543846 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UL UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czynnik | R410A |
Częstotliwość [Hz] | 25 - 100 |
Description | VZH117CG |
Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie | Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami |
Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
Długość opakowania [mm] | 355 mm |
Ekonomizer | Brak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Lepkość [cP] | 32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Masa opakowania [Kg] | 61 kg |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 55 A |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Model number | VZH117CGANA |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 21 N-m |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 4 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 8 kg |
Napełnienie olejem [L] | 4.1 L |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość | 15.1 L |
Niska strona TS maks. | 55 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 342 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 342 V |
Oil level switch port | No |
Olej referencyjny | 160SZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 116.9 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Schrader |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 37 bar |
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 30.2 bar |
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 45 bar |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Falownik |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.08 Ohm |
RLA | 44 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 3/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 7/8 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1 3/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 7/8 in |
Rysunek numer | 8560026c |
SCIP dossier no. | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP dossier product name | VZH088-117 |
Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
Szerokość opakowania [mm] | 455 mm |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Typ oleju | POE |
Typ, wersja | VZH117 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wyrównywanie oleju | Rolotock 1-3/4'' |
Wysoka strona objętość | 0.7 L |
Wysoka strona TS maks. | 150 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 528 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 528 V |
Wysokość całkowita [mm] | 542 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 578 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 277 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 508 mm |
Zabezpieczenie silnika | Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-480/3/50-60 |
Zastosowanie w branży | Klimatyzacja |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 243 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Śruba 4.8 mm |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UL UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czynnik | R410A |
Częstotliwość [Hz] | 25 - 100 |
Description | VZH117CG |
Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie | Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami |
Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
Długość opakowania [mm] | 355 mm |
Ekonomizer | Brak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Lepkość [cP] | 32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Masa opakowania [Kg] | 61 kg |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 55 A |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Model number | VZH117CGANA |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 21 N-m |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 4 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 8 kg |
Napełnienie olejem [L] | 4.1 L |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość | 15.1 L |
Niska strona TS maks. | 55 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 342 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 342 V |
Oil level switch port | No |
Olej referencyjny | 160SZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 116.9 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Schrader |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 37 bar |
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 30.2 bar |
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 45 bar |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Falownik |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.08 Ohm |
RLA | 44 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 3/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 7/8 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1 3/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 7/8 in |
Rysunek numer | 8560026c |
SCIP dossier no. | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP dossier product name | VZH088-117 |
Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
Szerokość opakowania [mm] | 455 mm |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Typ oleju | POE |
Typ, wersja | VZH117 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wyrównywanie oleju | Rolotock 1-3/4'' |
Wysoka strona objętość | 0.7 L |
Wysoka strona TS maks. | 150 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 528 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 528 V |
Wysokość całkowita [mm] | 542 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 578 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 277 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 508 mm |
Zabezpieczenie silnika | Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-480/3/50-60 |
Zastosowanie w branży | Klimatyzacja |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 243 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Śruba 4.8 mm |