Sprężarka spiralna, VZH065CGDNB
120G0271
Czynnik: R410A, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-480/3/50-60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R410A, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-480/3/50-60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
Masa brutto | 38.5 Kg |
Masa netto | 35 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803663 |
Masa brutto | 38.5 Kg |
Masa netto | 35 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803663 |
Certyfikaty, aprobaty | UL |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czynnik | R410A |
Częstotliwość [Hz] | 15 - 100 |
Description | VZH065CGD |
Ekonomizer | Brak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Lepkość [cP] | 32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Mocowanie wziernika | Brak |
Model number | VZH065CGDNB |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 11 N-m |
Moment obrotowy wyrównywania oleju [Nm] | 53 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 5.4 kg |
Napełnienie olejem [L] | 1.57 L |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość | 4.7 L |
Niska strona TS maks. | 55 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 342 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 342 V |
Oil level switch port | Yes |
Olej referencyjny | 160HV |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 65.1 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Regulacja wydajności | Falownik |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.177 Ohm |
RLA | 27.2 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 7/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 3/4 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 7/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 3/4 in |
Rysunek numer | 8590013 |
Spust oleju | 1/4'' NPT |
Stopień ochrony IP | IP22 |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Typ oleju | PVE |
Typ, wersja | VZH065 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wysoka strona objętość | 0.7 L |
Wysoka strona TS maks. | 65 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 528 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 528 V |
Wysokość całkowita [mm] | 436 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 261 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 403 mm |
Zabezpieczenie silnika | Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-480/3/50-60 |
Zastosowanie w branży | Klimatyzacja |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 184 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Przyłącze konektorowe |
Certyfikaty, aprobaty | UL |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czynnik | R410A |
Częstotliwość [Hz] | 15 - 100 |
Description | VZH065CGD |
Ekonomizer | Brak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Lepkość [cP] | 32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Mocowanie wziernika | Brak |
Model number | VZH065CGDNB |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 11 N-m |
Moment obrotowy wyrównywania oleju [Nm] | 53 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 5.4 kg |
Napełnienie olejem [L] | 1.57 L |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość | 4.7 L |
Niska strona TS maks. | 55 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 342 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 342 V |
Oil level switch port | Yes |
Olej referencyjny | 160HV |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 65.1 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Regulacja wydajności | Falownik |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.177 Ohm |
RLA | 27.2 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 7/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 3/4 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 7/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 3/4 in |
Rysunek numer | 8590013 |
Spust oleju | 1/4'' NPT |
Stopień ochrony IP | IP22 |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Typ oleju | PVE |
Typ, wersja | VZH065 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wysoka strona objętość | 0.7 L |
Wysoka strona TS maks. | 65 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 528 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 528 V |
Wysokość całkowita [mm] | 436 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 261 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 403 mm |
Zabezpieczenie silnika | Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-480/3/50-60 |
Zastosowanie w branży | Klimatyzacja |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 184 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Przyłącze konektorowe |