Sprężarka spiralna, VZH035CGAMB
120G0355
Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-480/3/50-60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-480/3/50-60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
Masa brutto | 30 Kg |
Masa netto | 27 Kg |
Volume | 0.336 Cubic.mtr |
EAN | 5702424659257 |
Masa brutto | 30 Kg |
Masa netto | 27 Kg |
Volume | 0.336 Cubic.mtr |
EAN | 5702424659257 |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 90 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 90 ° |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UL UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czynnik |
R410A R452B R454B |
Częstotliwość [Hz] | 15 - 100 |
Description | VZH035CGM |
Ekonomizer | Brak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Lepkość [cP] | 46 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Maksymalny prąd pracy | 12.4 A |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Model number | VZH035CGAMB |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 11 N-m |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 3.6 kg |
Napełnienie olejem [L] | 1.41 L |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość | 3.2 L |
Niska strona TS maks. | 55 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 342 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 342 V |
Oil level switch port | No |
Olej referencyjny | POE46-RL46HB |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 34.9 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Schrader |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Regulacja wydajności | Falownik |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.71 Ohms |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1/2 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1/2 in |
Rysunek numer | 8590076 |
Stopień ochrony IP | IP22 |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Typ oleju | POE |
Typ, wersja | VZH035 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wyrównywanie oleju | Rolotock 1-3/4'' |
Wysoka strona objętość | 0.5 L |
Wysoka strona TS maks. | 150 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 528 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 528 V |
Wysokość całkowita [mm] | 421 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 249 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 378 mm |
Zabezpieczenie silnika | Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-480/3/50-60 |
Zastosowanie w branży | Klimatyzacja |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 164 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Przyłącze konektorowe |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 90 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 90 ° |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UL UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czynnik |
R410A R452B R454B |
Częstotliwość [Hz] | 15 - 100 |
Description | VZH035CGM |
Ekonomizer | Brak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Lepkość [cP] | 46 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Maksymalny prąd pracy | 12.4 A |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Model number | VZH035CGAMB |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 11 N-m |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 3.6 kg |
Napełnienie olejem [L] | 1.41 L |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość | 3.2 L |
Niska strona TS maks. | 55 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 342 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 342 V |
Oil level switch port | No |
Olej referencyjny | POE46-RL46HB |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 34.9 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Schrader |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Regulacja wydajności | Falownik |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.71 Ohms |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1/2 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1/2 in |
Rysunek numer | 8590076 |
Stopień ochrony IP | IP22 |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Typ oleju | POE |
Typ, wersja | VZH035 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wyrównywanie oleju | Rolotock 1-3/4'' |
Wysoka strona objętość | 0.5 L |
Wysoka strona TS maks. | 150 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 480 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 528 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 528 V |
Wysokość całkowita [mm] | 421 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 249 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 378 mm |
Zabezpieczenie silnika | Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-480/3/50-60 |
Zastosowanie w branży | Klimatyzacja |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 164 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Przyłącze konektorowe |